Overige accessoires
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Werkt met
- Rekhoogte
- Hoogte
- Montage
- Materiaal
- Rekbreedte
- Breedte
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Lengte
- Afwerking achterzijde
- Behandelde randen
Filter toegepast: 1
Producten | 18 resultaten (36 artikelen)

EuropacPRO centrale vergrendeling
Centrale vergrendeling voor printplaat zonder voorpanelen.

EuropacPRO-steunrail volgens DIN 43880 en DIN 60715
Steunrail aan klem van houder van modules volgens DIN 43880.


Kap voor 19-inch modulesteun
Motorkap om de achterkant van de 19-inch modulesteun te bedekken.

Afdekstrip voor perforatie horizontale rail
De afdekstrip kan in een groef op de robuuste horizontale rail worden gestoken.


C-Profile adapter voor Subracks gemonteerd in kasten
Het C-profiel bevestigt de subrack samen met het geleidingsprofiel (gemonteerd op het zijpaneel van de subrack) bij montage in een kast.

EuropacPRO muurmontagebeugel
Met de beugel voor wandmontage kan een subrack aan een muur worden bevestigd.

EuropacPRO voorpaneel voor ondersteuning van 19-inch module
Frontpaneel met uitsparing volgens DIN 43880 (voor stroomverdeelmodules).

Montagegereedschap voor roestvrijstalen EMC-pakking van voorpaneel
Montagegereedschap, voor roestvrijstalen EMC-pakkingen.

Montagegereedschap voor horizontale rails roestvrijstalen EMC-pakking
Montagegereedschap, voor roestvrijstalen EMC-pakkingen.