Novastar Base/Plinth
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Novastar Base/Plinth
Basisplaat voor kabeldoorvoering achter, uitgesneden voor kabelbeheer. Opening is bedekt met plastic. Borstelstrip voor accessoires kan worden ingebouwd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Statische belasting?draagvermogen 400 kg
- Verstelbare voetjes, hoogte 57 mm ... 67 mm
- St, 1,5 mm, RAL 7021
- Kabelkanalen 110 x 76 mm
- Incl. Massa/aarding
Specificaties
Hoogte
45mm
Producttype
Behuizing/reksokkel
Materiaal
Staal
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.