Voorzijde
Filter toegepast: 1
Producten | 6 resultaten (42 artikelen)

Horizontale rail, voor, type L-KD, licht, korte lip
De horizontale rail met een korte lip zorgt voor een strak ontwerp van het gemonteerde voorpaneel.

Horizontale rail, voor, Type R-KD, robuust, korte lip
De robuuste horizontale rail is bestand tegen schokken en trillingen tot 25 g.

Horizontale rail voorzijde, type H-KD, zwaar, korte lip
Aluminium horizontale rails van het type H-KD.

Horizontale rail, voor, Type R-LD, robuust, lange lip
De robuuste horizontale rail is bestand tegen schokken en trillingen tot 25 g.

Horizontale rail, voorzijde, type H-LD, zwaar, lange lip, voor IEEE-toepassing
De horizontale rail met een lange lip maakt het gebruik van IEEE-insteek-/extractiehendels mogelijk.

Horizontale rail, voor, Type L-OD, licht, zonder lip
De horizontale rail zonder lip maakt het gebruik van een 6 u voorpaneel mogelijk voor een subrack die is opgesplitst in 2 x 3 u.