Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Voeten

Voeten
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
  • Type
  • Werkt met
  • Materiaal
Filter1

Filter toegepast: 1

Alle filters weergeven (1)

Producten | 12 resultaten (29 artikelen)

rear foot

CompacPRO-achtervoet met rubberen inlay

Dankzij de voetsteun aan de achterzijde met rubberen inleg is de opbergruimte aan de achterzijde van de behuizing verbeterd.
rear foot

CompacPRO-voetstuk achter

De achterste voet maakt montage van de achterkap mogelijk.
tip up carrying handle

CompacPRO kantelhendel

De kantelbare draaggreep kan worden gebruikt voor het dragen van een tas of voor het kantelen van de tas.
tip up protection

CompacPRO-achtervoet met randbescherming

De voet-/randbescherming achter kan worden gebruikt voor de CompacPRO-behuizingen.
die cast foot

Die Cast voet

De kantelvoetjes van aluminium gegoten materiaal maken montage op de bodemplaat van een behuizing mogelijk.
plastic foot

Plastic voet

De kantelvoetjes zijn gemaakt van kunststof en maken montage op de bodemplaat van een behuizing mogelijk.
plastic foot

Plastic voet voor behuizingen

De plastic voetjes kunnen worden gemonteerd op de onderste kap van een behuizing of chassis.
PropacPRO Foot for Rear Hood

PropacPRO voet voor achterkap

De achterste voet maakt montage van de achterkap mogelijk.
plastic foot

Kantelvoet voor chassis, kunststof

Kantelvoet voor chassis.
handle bar

Kantelhendel vervangende handgreep

Universele stang.
stacking aid

Kit met stapelhulpmiddel

De stapelaar wordt op de kantelvoet geklemd.
Rubber foot 20603011

Rubberen voetenset voor behuizingen

De rubberen voet kan worden gemonteerd op de onderste afdekking van een behuizing of chassis.