Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Oplossingen op het gebied van spoorwegverbindingen, bescherming en onderhoud

Spoorwegverbindingen, beveiliging en onderhoud

nVent ERICO houdt uw spoorwegtraject en budget op koers

nVent ERICO levert als leverancier van oplossingen die kritieke netwerksystemen en infrastructuur verbinden en beschermen een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor:

  • Essentieel voor spoorwegseinen en communicatie
  • Oplossingen van nVent ERICO helpen bij het voorkomen van uitvaltijd op het netwerk
  • Bescherm waardevolle apparatuur en activa
  • Bescherm het personeel

Producten van nVent ERICO worden aanvaard en veelvuldig gebruikt door vracht- en transitnetwerken over de hele wereld.

Spoorsystemen


 

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail

Kabel-rail-verbindingen

nVent ERICO is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor kabel-rail-verbindingen voor sein-, stroom-, aardings- en verbindingstoepassingen. De ervaring met spoorwegen is er al langer dan honderd jaar. nVent ERICO Cadweld Plus voor spoorwegen is de beste oplossing voor exotherm gelaste verbindingen, met verbindingssets (inclusief mallen, klemmen, geleiders, lasmateriaal en een elektronisch ontstekingssysteem) om elk type kabel-rail-verbinding te maken. nVent ERICO biedt ook een reeks oplossingen voor mechanische verbindingen en bijbehorende gereedschappen.

Meer informatie

nVent ERICO Ericontact

Coaxiale overspanningsafleiders voor spoorwegtoepassingen

nVent ERICO is gespecialiseerd in overspanningsbeveiliging voor spoorwegtoepassingen, met oplossingen voor elk toepassingsgebied, inclusief stroomvoorzieningen voor apparatuur, in- en uitgangen voor spoorseinen, evenals apparatuur op het gebied van datalijnen en communicatie. Ons aanbod omvat een breed scala aan technologische oplossingen op het gebied van de onderdrukking van overspanning, van standaard- en hybride ontwerpen tot gepatenteerde oplossingen, waaronder veel coaxiale overspanningsafleiders (SPD’s) die speciaal voor spoorwegtoepassingen zijn ontworpen. Deze oplossingen spelen een cruciale rol bij het beschermen van spoorwegseinen en communicatieapparatuur en -middelen, het beschermen van de stroomvoorziening voor apparatuur, in- en uitgangen voor spoorseinen en datalijnen- en communicatie-apparatuur.

Meer informatie

nVent ERICO Ericontact

Bescherming tegen blikseminslagen

Elke spoorlijn wordt onvermijdelijk blootgesteld aan bliksem die ernstige schade aan de netwerkinfrastructuur kan veroorzaken. nVent ERICO biedt een uitgebreide reeks oplossingen op het gebied van bescherming tegen rechtstreekse blikseminslag en heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen en implementeren van spoorweginfrastructuursystemen. Met oplossingen op basis van elk type technologie voor bescherming tegen bliksem (NF C 17-102, Rolling Sphere Method en Collection Volume Method), bieden we onze klanten de mogelijkheid om hun voorkeurssysteem te implementeren. Ook onze eigen deskundigen staan tot uw beschikking om audits uit te voeren aan uw spoorwegsystemen en LP-systemen voor onze klanten te ontwerpen met behulp van ultramoderne software.

Meer informatie

Grounding and Bonding

Aarding en massaverbinding

nVent ERICO biedt uitgebreide elektrische bescherming voor spoorwegtoepassingen, die vanaf het grondniveau van beneden naar boven werkt. We bieden een compleet assortiment aan oplossingen op het gebied van aarden en verbinden, waaronder aardingspennen, aardmatten en -ringen, geleiders, verbindingsoplossingen, materiaal voor betere aarding en meer. We helpen onze klanten bij het realiseren van een effectieve aarding op de meest ruige terreinen ter wereld. Deze oplossingen worden gebruikt in strategische combinaties met ons bredere aanbod dat ook coaxiale overspanningsafleiders en systemen ter bescherming tegen rechtstreekse blikseminslagen bevat.

Meer informatie

nVent ERICO Rail Clips

Spoorklemmen

De spoorklemmen van nVent ERICO bieden een veelzijdige reeks oplossingen voor het beheren van geleiders, oplossingen die speciaal zijn ontworpen ter verlenging van de levensduur van spoorkabels en ter verlaging van de totale projectkosten in de loop van de tijd. De reeks biedt een breed assortiment aan klemmen en accessoires voor alle typische kabellopen die maken dat er minder onderhoud en verbetering van de veiligheid langs de weg nodig is.

Meer informatie

Train with lightning strike

Stroomverdeling met lage spanning

nVent ERIFLEX helpt met innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van stroom- en aardingsverbindingen bij het verbeteren van de elektrische systemen voor rollend materieel bij spoorwegen en substations aan trajectzijde. Deze oplossingen bestaan uit flexibele rails, geïsoleerde gevlochten geleiders, aardingsvlechten, verdeelkasten en stroomterminals. Ons aanbod omvat een reeks rookarme, halogeenvrije materialen die voldoen aan EN-45545-2, een belangrijke brandveiligheidsnorm voor rollend spoorwegmaterieel.

Meer informatie

Women sitting at a sunny kitchen table

Spoorweggereedschappen en onderhoudsapparatuur

nVent ERICO biedt een scala aan apparatuur en gereedschappen, beschikbaar als onderdeel van een bredere oplossing, maar ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Meer informatie

Uitgelichte producten


Diensten


Audits op locatie en systeemontwerpdiensten

De toonaangevende expertise van nVent ERICO in de sector helpt spoorwegen bij het implementeren van de beste beveiligingssystemen in elke fase. Of het nu gaat om een elektrisch probleem in het netwerk of het ontwerpen van een oplossing voor bescherming tegen bliksem bij nieuwbouw, wij staan klaar als hulpbron voor onze klanten door audits op locatie en “full-service”-systeemontwerpdiensten aan te bieden.

Serie trainingen op het gebied van spoorwegtoepassingen

Raadpleeg onze volledige catalogus met gratis live webinar-evenementen, met daarin trainingen in het gebruik van nVent ERICO-producten (zoals nVent ERICO Cadweld Plus voor spoorwegtoepassingen), evenals cursussen die technisch diep ingaan op elektrische problemen en hoe nVent ERICO spoorwegen erbij helpt deze uitdagingen te overwinnen.

Elektrotechnisch ontwerplaboratorium

We nodigen onze klanten uit om componenten te testen, vergelijken en goed te keuren in het ultramoderne laboratorium van nVent ERICO voor elektrotechnisch ontwerp in Solon, in de staat Ohio, dat een van de grootste impulsgeneratoren van 100 kA en 10/350 μs in de Verenigde Staten huisvest. Kom meer te weten over onze diensten.


Meer informatie

nVentRailwaySolutions.png

Spoorwegoplossingen van nVent

Ga naar de pagina voor Spoorwegoplossingen van nVent

Bezoek nu

Klaar om te beginnen?

Hebt u een spoorproject dat klaar is om te worden gepland?
Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen met onze aardings- en verbindingsoplossingen, expertise of productaanbod.

NEEM CONTACT MET ONS OP