Data Centers
Producten | 323 resultaten (2567 artikelen)

Universele onderdeelklem voor PEMSA-kabelgoot
Biedt een stevig, versterkt bevestigingshulpstuk voor het PEMSA draagkabelgoot systeem voor een stevige bevestiging en een eenvoudige installatie.


Automatische bovenklep van gangpad
Bovenkap die kan worden aangesloten op een brandblussysteem.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aisle Containment automatische bovenklep, 1200 W 600D, RAL 7021

Koelvloeistofdistributie-eenheid RackChiller CDU800
Rijgebaseerde koelmiddeldistributie-eenheid RackChiller CDU800, ontworpen voor vloeistofkoeling in meerdere racks.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RackChiller CDU800-koelvloeistofdistr. unit, 87x31x47 inch, 800kW, 3PH 480V (US)
RackChiller CDU800-koelvloeistofdistr. unit, 87x31x47 inch, 800kW, 3PH 480V (DE)

Varistar CP-serverkast
Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid op 19-inch integratie van IT-middelen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP-serverkast, RAL 7021, één, 42 u, 2000H, 600 W, 1200D
Varistar CP-serverkast, RAL 7021, één, 42 u, 2000H, 800 W, 1200D
Varistar CP-serverkast, RAL 7021, één, 47 u, 2200H, 600 W, 1200D
Varistar CP-serverkast, RAL 7021, één, 47 u, 2200H, 800 W, 1200D
Varistar CP-serverkast, RAL 7021, naast elkaar, 42 u, 2000H, 600 W, 1200D
Varistar CP-serverkast, RAL 7021, naast elkaar, 42 u, 2000H, 800 W, 1200D
Varistar CP-serverkast, RAL 7021, naast elkaar, 47 u, 2200H, 600 W, 1200D
Varistar CP-serverkast, RAL 7021, naast elkaar, 47 u, 2200H, 800 W, 1200D

Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling
Varistar CP geperforeerde stalen deur, IP 20 met driepuntsvergrendeling.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 600 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 600 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 52 u, 2450H, 600 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 800 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 800 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 52 u, 2450H, 800 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 24 u, 1200H, 600 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 24 u, 1200H, 800 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 29 u, 1400H, 600 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 29 u, 1400H, 800 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 600 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 800 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H, 600 W
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H, 800 W

BD 2-polig verdeelblok, 40 A
Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Tweepolig distr.blok, 40 A, 2 aansl. aan input en 15 aansl. aan outputzijde

TD Compact vierpolig verdeelblok, 40 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige distr.blok, 40 A, 2 aansl. aan inputzijde en 11 aansl. aan output

Vierpolige verdelingsblok TR, 125 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 125 A

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 100 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 100 mm, zeskant 65 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 15 mm, zeskant 14 mm breed, M4
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 20 mm, zeskant 17 mm breed, M4
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 20 mm, zeskant 17 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 25 mm, zeskant 19 mm breed, M5
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 25 mm, zeskant 19 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 50 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 41 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 41 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 50 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 75 mm, zeskant 65 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 75 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 80 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 80 mm, zeskant 65 mm breed, M16

SBLL-250 aansluitbare voedingsaansluiting
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-kabelschoen, 250 A

SBLT-250 aansluitklem voor aansluiting op tunnel
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-tunnel, 250 A