Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

All Products

All Products

Subcategorieën

Data Centers

Data Centers

Details
IT Networking

IT Networking

Details
Communications Infrastructure

Communications Infrastructure

Details
Facility Protection Technology

Facility Protection Technology

Details
Vloeistofkoeling

Vloeistofkoeling

Details

Producten | 568 resultaten (11260 artikelen)

varistar containment systems

Schuifdeur van gangpad

Gangpad sluit deuren in verschillende uitvoeringen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Schuifdeur voor containment aan gangpad, handmatig, 1200 W, RAL 7021
Schuifdeur voor gangpaden, automatisch, 1200 W, RAL 7021
Zwenkdeur van gangpad, handmatig, 1200 W, RAL 7021
automatic enclosure top covers

Automatische bovenklep van gangpad

Bovenkap die kan worden aangesloten op een brandblussysteem.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aisle Containment automatische bovenklep, 1200 W 600D, RAL 7021
PH34226.jpg image

BD 2-polig verdeelblok, 40 A

Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Tweepolig distr.blok, 40 A, 2 aansl. aan input en 15 aansl. aan outputzijde
PH3372.jpg image

TD Compact vierpolig verdeelblok, 40 A

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige distr.blok, 40 A, 2 aansl. aan inputzijde en 11 aansl. aan output
PH4372.jpg image

Vierpolige verdelingsblok TR, 125 A

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 125 A
PH5235.jpg image

ISO-TP laagspanningsisolatoren, metrische schroefdraad

Low voltage electrical insulator.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 100 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 100 mm, zeskant 65 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 15 mm, zeskant 14 mm breed, M4
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 20 mm, zeskant 17 mm breed, M4
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 20 mm, zeskant 17 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 25 mm, zeskant 19 mm breed, M5
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 25 mm, zeskant 19 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 50 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 41 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 41 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 50 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 75 mm, zeskant 65 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 75 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 80 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 80 mm, zeskant 65 mm breed, M16
PH22073.jpg image

SBLL-250 aansluitbare voedingsaansluiting

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-kabelschoen, 250 A
PH31562.jpg image

SBLT-250 aansluitklem voor aansluiting op tunnel

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-tunnel, 250 A
PH31563.jpg image

SBTT-250 Tunnel-naar-Tunnel Power Terminal

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vermogenaansluitblok tunnel-naar-tunnel, 250 A
nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

Verdeelblok met één pool

Primary device for easy assembly between a wide range of conductors to perform electrical power distribution.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Eénpolig verdeelblok, 250 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 2, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 80 A IEC, input 1, output 6 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 1000 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 1250 A IEC, input 2, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, input 1, output 6 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 1, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 250 A IEC, Flexibar input, output 6 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 800 A IEC, Flexibar input, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 6 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 1000 A IEC, Flexibar input, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 125 A IEC, input 1, output 7 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 160 A IEC, input 1, output 7 kabels, koper
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Geleider, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
PH32589.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus aluminium geperforeerd profiel

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Perforated Profile is designed for use with the nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit. Punched holes in the aluminum profile allow the support to be fixed directly to the wall, ceiling, or cable tray.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Aluminium geperforeerd Profiel