Collegamenti ferroviari
nVent ERIFLEX è la nuova generazione per il settore ferroviario
nVent ERIFLEX fornisce offerte di prodotti innovativi e personalizzati con vantaggi distinti rispetto al cavo di alimentazione tradizionale per le ferrovie moderne. Scoprite come superare gli ostacoli con la selezione proprietaria di nVent ERIFLEX di soluzioni ferroviarie modernizzate.
Soluzioni per il settore ferroviario
Il cavo di alimentazione tradizionale è ingombrante, limitato in portata e flessibilità e non è adatto per spazi ristretti o limitati. La prossima generazione di sistemi di conversione dell'alimentazione a bordo richiede una soluzione migliore: non lasciate che i limiti del tradizionale cavo per cavi facciano deragliare il vostro prossimo progetto ferroviario.
LE SOLUZIONI NVENT ERIFLEX ADVANCED OFFRONO:
Flessibilità
La barra flessibile nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è estremamente flessibile, consentendo connessioni in spazi ristretti. Flexibar Advanced può essere piegata e modellata per tutte le dimensioni, rendendola ideale per applicazioni su rotaia uniche.
Salvaspazio
La barra flessibile nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è leggera, a basso profilo ed estremamente compatta. Nello specifico, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced occupa il 25% in meno di volume e pesa il 30% in meno rispetto al cavo tradizionale.
Prestazioni superiori
I prodotti nVent ERIFLEX hanno prestazioni superiori in confronto al cavo convenzionale. Grazie alla portata di corrente più ampia, Flexibar Advanced può sostituire diverse file di cavi tradizionali.
Sicurezza e conformità
nVent ERIFLEX offre una gamma di soluzioni di Advanced Technology, che consiste in prodotti con composizioni di materiali a bassa emissione di fumi, non contenenti alogeni, ignifughi e in grado di funzionare ad alte temperature, proprietà fondamentali per i componenti degli impianti elettrici nel settore ferroviario. Sia la barra flessibile Flexibar Advanced sia il conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced sono conformi allo standard EN-45545-2.
Prodotti in primo piano
In qualità di leader nel settore dei conduttori elettrici, nVent ERIFLEX ha lavorato per soddisfare le esigenze del mercato sviluppando una soluzione di elastomeri termoplastici (TPE) unica e più sicura. Dopo una ricerca approfondita, la tecnologianVent ERIFLEX Advanced Technology stabilisce un nuovo standard di riferimento che combina caratteristiche esclusive: bassa emissione di fumo, assenza di alogeni, ignifugo (LSHFFR) e proprietà ad alta temperatura senza compromettere la flessibilità della nostra gamma di conduttori di potenza.
Inoltre, i nostri supporti per barra, blocchi di potenza e isolatori offrono le stesse caratteristiche di sicurezza esclusive della tecnologia avanzata. Scoprite come i nostri prodotti nVent ERIFLEX possono risolvere anche i problemi più complessi oggi.
Avete bisogno di soluzioni personalizzate?
Le soluzioni di connessione elettrica fatte su misura (MTO) di nVent ERIFLEX offrono personalizzazione scalabile e consegna rapida. Il nostro programma MTO consente ai clienti di selezionare una lunghezza, una larghezza, uno spessore e uno schema di foratura unici per ottenere una connessione senza soluzione di continuità per ogni applicazione.
Maggiori informazioni

Maggiori informazioni su nVent ERIFLEX Advanced Technology per rotaia
Guardate il nostro video per avere maggiori informazioni sui vantaggi dei nostri prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology per il settore ferroviario, vedete le certificazioni specifiche sulle rotaie, i vantaggi delle applicazioni e molto altro, qui.

Soluzioni per il settore ferroviario nVent
Le ferrovie operano in un ambiente difficile ed elettricamente impegnativo. Le soluzioni nVent aiutano le ferrovie a evitare costosi danni elettrici e interruzioni del servizio e supportano l'integrazione di componenti elettronici sensibili che alimentano la tecnologia delle rotaie di prossima generazione.
Siete pronti a iniziare con nVent ERIFLEX per il settore ferroviario?
Contattate l'assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.