Rinforzo a cavi
Il sistema di rinforzo antisismico a cavo nVent CADDY, è un semplice metodo di rinforzo sismico per impianti meccanici, elettrici, idraulici (MEP), e sistemi antincendio sprinkler, inclusi i sistemi con tubazioni in CPVC. Il rinforzo a cavo è l'unica opzione quando le lunghezze del rinforzo superano la limitazione in lunghezza di 3m (9'-7") dei rinforzi realizzati con sistemi rigidi come profili strut o tubi , o quando gli spazi confinatie e affollati rendono i sistemi rigidi difficili da installare. Il sistema comprende cavi in acciaio prestressati conformi ai requisiti di ASCE ® 19, staffe di fissaggio, manicotti ovali a crimpare e utensili correlati, nonché kit preassemblati.
Caratteristiche
- Il cavo con codice colore è conforme ai requisiti IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 e NFPA® 13 e consente l’identificazione sul campo delle dimensioni e della resistenza del cavo in questione
- Approvato UL®
- Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
- Raccordi brevettati per rinforzo laterale e clip di rinforzo per barre filettate
Prodotti | 9 risultati (18 items)

Attrezzo di innesto manuale
Utensile di crimpaggio singola e multi-misura per pressare (crimpare) manicotti ovali sul braccio di rinforzo a cavo (fune metallica) per bloccarlo in posizione.

Bobina del cavo
Bobina di cavo riduttore di tensione con rivestimento a colori pretensionata per il rinforzo antisismico.

Strumento di innesto manuale multiformato
Strumento da crimpatura a mano utilizzato per crimpare il blocco del manicotto ovale su più dimensioni di rinforzo del cavo.


Attrezzo di innesto a batteria
Utensile a batteria che permette di eseguire crimpature omogenee senza sforzo.


Clip di sicurezza universale, a taglio
Rinforzi antisismici che collegano il braccio di rinforzo a (fune metallica) a strutture, barre filettate su trapezio o attrezzature. La versione con fessura è ideale per il fissaggio a barre filettate esistenti.

Nessuna clip di leva
Elimina l’effetto leva sui dispositivi di fissaggio e i sistemi di ancoraggio.

Tagliafili
Tagliacavi specifico a becco di pappagallo progettato per tagliare con precisione la fune metallica CADDY Speed Link.