Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Applicazioni prefabbricate

Applicazione prefabbricata

La costruzione in calcestruzzo prefabbricato è un modo sempre più diffuso per formare strutture affidabili edilizie in quasi tutti i settori e in tutte le applicazioni. Le strutture precedentemente realizzate solo con calcestruzzo gettato sul posto sono ora costruite utilizzando calcestruzzo prefabbricato. Un prefabbricato riuscito oppure un'installazione prefabbricata in calcestruzzo per il vostro prossimo lavoro richiedono speciali sistemi di giunzione del tondino spiralato che aumentano l'integrità strutturale delle costruzioni in calcestruzzo prefabbricato.

UN METODO MIGLIORE


Il metodo tradizionale di connessione delle barre di rinforzo del calcestruzzo in edifici multipiano, grattacieli e torri è stata la giunzione sovrapposta. Ma come hanno scoperto molti architetti e progettisti, la giunzione sovrapposta non offre gli stessi vantaggi della giunzione meccanica nel processo di costruzione in calcestruzzo armato.

Vi offriamo le giunzioni filettate più utilizzate al mondo che creano una connessione di bloccaggio positiva e forniscono integrità strutturale a solai di calcestruzzo armato, travi e altri elementi fondamentali dell'edificio. Le barre giunte nVent LENTON si comportano come lunghezze ininterrotte delle barre di rinforzo in acciaio fornendo “piena resistenza” nelle applicazioni di trazione, compressione e inversione delle sollecitazioni per migliorare la costruibilità e l'efficienza nei grandi progetti.

Per i proprietari di società edili, la differenza si riduce in risparmio di tempo e di denaro.

Soluzioni nVent LENTON


nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok consente di incorporare con efficienza applicazioni portanti, come pilastri, travi e muri portanti in progetti utilizzando tecniche di costruzione prefabbricate segmentate.

  • Mantiene l'integrità strutturale tra sezioni prefabbricate.
  • Fornisce continuità del percorso di carico: le barre d'acciaio di rinforzo (tondino spiralato) agiscono come una barra ininterrotta.
  • I carichi di trazione vengono trasferiti attraverso la barra di rinforzo indipendentemente dalla resistenza alla compressione del calcestruzzo.
  • Aiuta a eliminare patchwork costosi e antiestetici
  • Progettato per soddisfare o superare la normativa in materia edilizia
  • Facilità d'uso

Maggiori informazioni

Sovrapposizione a confronto con giunzioni meccaniche


I vantaggi si sommano quando si scelgono le connessioni di giunzione meccanica per la costruzione di strutture in calcestruzzo armato.

Lenton Lap Splice Illustration

1. Rinforzo della trave 2. Rinforzo del pilastro 3. Barra sovrapposta 4. Staffa di giunzione meccanica

Giunzioni sovrapposte

  • Tendenza ad avere scarse prestazioni cicliche. Per evitare la spaccatura del calcestruzzo, potrebbe essere necessario un tondino spiralato aggiuntivo per il confinamento.
  • Presenza di vincoli di design. Le giunzioni sovrapposte raddoppiano il numero di barre che portano alla congestione del tondino spiralato, che può limitare il flusso degli aggregati.
  • Hanno costi nascosti. La giunzione sovrapposta può implicare calcoli che richiedono tempo ed errori di sopravvalutazione.
Lenton Mechanical Splice Illustration

1. Rinforzo della trave 2. Rinforzo del pilastro 3. Barra sovrapposta 4. Staffa di giunzione meccanica

Giunzioni meccaniche

  • Si sono dimostrate affidabili. Le giunzioni meccaniche si comportano in modo simile a un pezzo ininterrotto di tondino spiralato e offrono prestazioni cicliche superiori.
  • Sono compatibili con il design. La riduzione della congestione del tondino spiralato e il miglioramento del consolidamento del calcestruzzo sono più facili con le giunzioni meccaniche.
  • Sono economiche. Le giunzioni meccaniche non richiedono abilità speciali e riducono manodopera e costi del materiale, perché viene utilizzata una quantità minore di tondino spiralato.

Strutture più resistenti


Affidatevi a nVent LENTON per creare continuità nei progetti di rinforzo del calcestruzzo. Abbiamo supportato il settore edilizio dal 1979 e siamo in grado di assistervi con le certificazioni. I nostri esperti non solo comprendono codici e standard a livello globale, ma aiutano a redigerli.

nVent LENTON, inoltre, vi offre:

LENTON_Icon_RebarSpecialist.png image

Specialisti nella giunzione con tondino spiralato che apprezzano le vostre sfide uniche.

LENTON_Icon_EngineeringGuidance.png image

Linee guida approfondite sulle soluzioni tecniche per le necessità edilizie con rinforzo del calcestruzzo.

LENTON_Icon_Testing.png image

Vasta esperienza e ampia base di collaudi in tutto il settore dell'edilizia.

Maggiori informazioni


LENTON_Interlok.png image

Prodotto in evidenza: nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok è stato progettato per l'uso nell'edilizia prefabbricata. È progettato per fornire integrità strutturale tra elementi prefabbricati portanti in calcestruzzo come colonne, travi, pareti di taglio e pannelli. nVent LENTON Interlok offre prestazioni dinamiche, antisismiche e di massima resistenza superiori per le applicazioni con telaio provvisorio. Le applicazioni tipiche includono da colonna a colonna, da colonna a fondazione, da parete a parete, da parete a sezione trasversale, da pannello a pannello, da parete a pavimento e pannelli architettonici.

Siamo in grado di aiutarvi!

Contattate gli esperti nVent LENTON per farvi aiutare con il vostro prossimo progetto.

CONTATTACI