Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Data Centers

Data Centers

Sottocategorie

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Dettagli
Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center

Dettagli

Prodotti | 323 risultati (2567 items)

PH2880.jpg image

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 160 A.

Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. potenza quadrip, 160 A, 1 cavo lato lin, 11 connes. lato carico, 50 mm Dp
Distr. potenza quadrip, 160 A, 1 cavo lato lin, 11 connes. lato carico, 70 mm Dp
PH4375.jpg image

Blocco di distribuzione a quattro poli TRC, 400 A.

Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, piatto, 400 A
PH22072.jpg image

Accessorio di fissaggio per terminali di alimentazione SBLEC

Accessorio di fissaggio terminale di potenza.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Accessorio di fissaggio terminale di potenza
PH31568.jpg image

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-800

I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 800 A
PH31569.jpg image

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-800

I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 800 A
PH38980.jpg image

Conduttore intrecciato isolato rotondo IBS Advanced, senza alogeni

Conduttore elettrico tondo, intrecciato e isolato IBS Advanced, privo di alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
PH41634.eps image

Kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX a 3 poli piatti

Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus Flat 3 poli è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti piani trifase, 138 mm x 123 mm
FleXbus Kit supporti piani trifase, 87,5 mm x 113 mm
PH40537.jpg image

Erogatore di barriera in schiuma FleXbus nVent ERIFLEX FFBD

Il dispenser di barriera in schiuma nVent ERIFLEX FleXbus FFBD è una pistola manuale per applicare la barriera in schiuma nVent ERIFLEX FleXbus. Il suo design resistente è perfetto per un uso frequente ad alto volume intorno ad angoli, curve e spazi ristretti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Dispenser schiuma ignifuga FFBD
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

Fresa per guida in alluminio e crimpatrice per inserti ERIFLEX FleXbus nVent

Questo strumento composto di crimpatrice per inserti e cutter di rotaie in alluminio è progettato per risparmiare tempo e tagliare la rotaia di alluminio usata per il sistema di rinforzo e supporto FleXbus senza bave o deformazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Crimpatrice per inserti e cutter di profilo in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus
21630-158.158.tif image

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi per applicazioni mobili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1200D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1200D
Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting, Mobile

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1200D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1200D
door hinge bracket

Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack

Coprire l'apertura su sportelli o pannelli posteriori accorciati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7021, avvitata, 3 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7021, avvitata, 4 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7035, avvitata, 4 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7035, avvitata, 3 U