All Products
Prodotti | 568 risultati (11260 items)


Coperchio superiore automatico di contenimento corsia
Coperchio superiore collegabile a un sistema antincendio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio superiore automatico di contenimento corsia, 1200W 600D, RAL 7021

Blocco di distribuzione bipolare BD, 40 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza bipolare, 40 A, 2 cavi lato linea e 15 connessioni lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 40 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza quadripolare, 40 A, 2 cavi lato linea e 11 connes. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 125 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 125 A

Isolatori a bassa tensione ISO-TP, filettatura metrica
Isolatore elettrico a bassa tensione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 45 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 50 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 50 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 60 mm, Largh. Esag. 55 mm, Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 60 mm, Largh. Esag. 55 mm, Filettatura M16
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 70 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M16
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 75 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 80 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 80 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M16
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 100 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filett. M16
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 15 mm, 14 mm Largh. Esag., Filettatura M4
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 20 mm, 17 mm Largh. Esag., Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 30 mm,Largh. Esag. 30 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 30 mm, Largh. Esag. 30 mm, Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 30 mm, Largh. Esag. 30 mm, Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 40 mm, 46 mm Largh. Esag., Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 40 mm, 46 mm Largh. Esag., Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 45 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 25 mm, 19 mm Largh. Esag., Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 35 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 40 mm, 46 mm Largh. Esag., Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 40 mm, 46 mm Largh. Esag., Filettatura M6
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 45 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 45 mm, Largh. Esag. 41 mm, Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 50 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 50 mm, 50 mm Largh. Esag., Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 60 mm, Largh. Esag. 55 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 60 mm, Largh. Esag. 55 mm, Filettatura M8
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 70 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M10
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 70 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 75 mm, Largh. Esag. 65 mm, Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 100 mm, 65 mm Largh. Esag., Filettatura M12
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 20 mm, 17 mm Largh. Esag., Filettatura M4
Isolatori basso voltaggio, Metrica, 25 mm, 19 mm Largh. Esag., Filettatura M5

Terminale di alimentazione Lug-to-Lug SBLL-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 250 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel 250 A

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 250 A

Blocco di distribuzione unipolare
Dispositivo principale per un facile assemblaggio tra un’ampia gamma di conduttori per eseguire la distribuzione dell’energia elettrica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore potenza unipolare, 250 A IEC, cavo in linea, carico 11 cavi, rame
Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, cavo linea, carico 12 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, cavo in linea, carico 12 cavi, rame
Distribut. potenza unipolare, 400 A IEC, 2 cavi linea, carico 12 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, 2 cavi linea, carico 12 cavi, rame
Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, cavo in linea, carico 11 cavi, rame
Distributore di potenza unipolare, 80 A IEC, cavo in linea, carico 6 cavi, rame
Distrib. potenza unipolare, 1.000 A IEC, 2 cavi linea, carico 12 cavi, alluminio
Distribut. potenza unipolare, 630 A IEC, 2 cavi linea, carico 12 cavi, alluminio
Distrib. potenza unipolare, 1.250 A IEC, 2 cavi linea, carico 9 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 500 A IEC, cavo linea, carico 6 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 630 A IEC, cavo linea, carico 9 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 250 A IEC, da conduttore piatto a 6 cavi, rame
Distributore potenza unipolare, 500 A IEC, da conduttore piatto a 11 cavi, rame
Distrib. potenza unipolare, 500 A IEC, da conduttore piatto a 12 cavi, alluminio
Distrib. potenza unipolare, 800 A IEC, da conduttore piatto a 12 cavi, alluminio
Distrib. potenza unipolare, 500 A IEC, da conduttore piatto a 6 cavi, alluminio
Distr. potenza unipolare, 1.000 A IEC, da conduttore piatto a 9 cavi, alluminio
Distrib. potenza unipolare, 500 A IEC, da conduttore piatto a 9 cavi, alluminio
Distributore di potenza unipolare, 125 A IEC, cavo in linea, carico 7 cavi, rame
Distributore di potenza unipolare, 160 A IEC, cavo in linea, carico 7 cavi, rame

Conduttore FleXbus ERIFLEX nVent
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Conduttore, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg

Profilo perforato in alluminio ERIFLEX FleXbus nVent
Il profilo perforato in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus è progettato per l'uso con il kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX. I fori nel profilo in alluminio consentono di fissare il supporto direttamente a parete, soffitto o passerella.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Profilo preforato in alluminio