Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Data Centers

Data Centers

Sottocategorie

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Dettagli
Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center

Dettagli

Prodotti | 323 risultati (2567 items)

PH31567.jpg image

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-500

I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 500 A
PH41633.eps image

Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent sul bordo 3 poli, neutro

Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus su Edge 3 poli + neutro è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 87,5 mm x 123,5 mm
PH41625.eps image

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con collegamento PE

La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con connessione PE è una parte in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. La connessione PE consente al conduttore di interconnettere neutro e terra/terra.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Piastra con connessione PE, 12,5 mm Foro 1, 18,5 mm Foro 2
FleXbus Piastra con connessione PE, 10,5 mm Foro 1, 14,5 mm Foro 2
PH41611.eps image

Prolunga FleXbus ERIFLEX tipo 3 nVent piegata e semplice

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 piano e piegato è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato, 640 mm²
PH40536.jpg image

FIB. Di isolamento FleXbus ERIFLEX nVent

Il bendaggio isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB è un involucro intumescente costituito da gomma butilica con additivi ignifughi intumescenti e rinforzo in tessuto di vetro. Da utilizzare intorno ai conduttori FleXbus nVent ERIFLEX.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Nastro isolante speciale FIB
PH40540.jpg image

Cesoia FleXbus ERIFLEX nVent

La cesoia nVent ERIFLEX FleXbus viene utilizzata per tagliare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus alla lunghezza corretta. Richiede meno sforzo grazie al favorevole rapporto di leva e alla geometria ottimizzata del tagliente.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Cesoia
Flat top cover with coutouts

Copertura Flat Top Varistar CP con zone pre-tagliate

Coperchio superiore rack con micro zone forate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 600D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 800D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 900D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 600D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 800D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 900D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 1200D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 800 W, 1200D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP con zone di pre-foratura, RAL 7021, 600 W, 1100D
Flat top cover with cutout + brush strip_Varistar CP

Coperchio Flat Top Varistar CP con intagli

Coperchio superiore rack con zone di ritaglio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 600 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 600 W, 1100D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 600 W, 1200D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 800 W, 1000D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 800 W, 1100D
Coperchio piatto Varistar CP con intagli, RAL 7021, 800 W, 1200D
PH41142.jpg image

Supporto ripiano vassoio cestello in filo PEMSA

Supporti rinforzati per passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a parete rapido e sicuro o per l'installazione su profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 130 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 180 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 230 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 330 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 430 mm
PH41155.jpg image

Barra di giunzione rapida del vassoio del cestello in filo PEMSA

Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di connessione rapida per passerella a filo PEMSA, nero
Staffa di connessione rapida per passerella a filo PEMSA
PH41148.jpg image

Interruzione dati vassoio cestello cavi PEMSA

Uscita per cavi a innesto rapido regolabile per una gestione dei cavi dati facile e sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Uscita per cavi dati per passerella a filo PEMSA
door cover masks

Maschera di copertura della porta della corsia per altezze disuguali, porta a battente

Pannelli di chiusura per diverse altezze di contenimento delle corsie per evitare perdite di aria dalle porte oscillanti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Maschera di copertura porta corsia per altezze disuguali, pannello adattatore porta a battente, 45H
Maschera di copertura porta corsia per altezze disuguali, pannello adattatore porta a battente, 130H
Maschera di copertura porta corsia per altezze disuguali, pannello adattatore porta a battente, 215H