Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Data Centers

Data Centers

Sottocategorie

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Dettagli
Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center

Dettagli

Prodotti | 323 risultati (2567 items)

battery pack 12v

Batteria Varistar per bloccaggio elettronico

Batteria da 12 V per la ricarica di riserva della serratura elettronica, impedendo l'accesso non autorizzato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Batteria Varistar per bloccaggio elettronico, 12 V
locking clip for iec

Clip di bloccaggio per connettore IEC 60320-C13

Clip di bloccaggio per fissare i cavi C13.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip di bloccaggio per connettore IEC 60320‐C13
rfid cards for electronic lock

Scheda RFID per il blocco elettronico della soluzione di rete

Schede transponder per sistemi di bloccaggio elettronici.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Scheda RFID per serratura elettronica soluzione di rete, 125 KHz-HID
Scheda RFID per serratura elettronica soluzione di rete, 13,56 MHz-MIFARE
power supply electronic lock

Alimentazione per blocco elettronico

Alimentatore esterno.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Alimentazione per blocco elettronico
mifare cards for stand alone electronic lock

Scheda di blocco per la serratura elettronica autonoma

Utilizzato per impostare le schede utente su un sistema di bloccaggio elettronico.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Scheda di blocco per serratura elettronica autonoma, 125 KHz HID
Scheda di blocco per serratura elettronica autonoma, 13,56 MHz MIFARE
Varistar cable panel

Pannello cavi Varistar

Pannello per cavi verticale per armadi indipendenti Varistar polverizzato nel colore dell'armadietto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello cavi Varistar, 2200H 250 W
Pannello cavi Varistar, 1800H 150 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 2450H 250 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 2450H 150 W
Pannello cavi Varistar, 2000H 250 W
Pannello cavi Varistar, 2000H 150 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 917H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 604H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 446H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 1019H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 670H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 496H 110 W
Pannello cavi Varistar, 2200H 150 W
cable eye

Occhiello cavo Varistar

Occhielli per cavi per la gestione dei cavi strutturati in verticale lungo i montanti Varistar.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Occhiello per cavi Varistar, plastica, 100 W 100D
Occhiello per cavi Varistar, acciaio, 100 W 100D
Occhiello per cavi Varistar, acciaio, 100 W 180D
Occhiello per cavi Varistar, plastica, 90 W 40D
screw panhead pozidrive

Vite a testa cilindrica, Torx con rondella

Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio di accessori da 19".
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Vite con rondella Nomel prigioniera, M6 x 16, T30, 50 pezzi
Vite con rondella Nomel prigioniera, M6 x 16, T30, 100 pezzi
washer

Rondella

Rondella utilizzata per il fissaggio del circuito stampato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Rondella, 2,7 DIN 125, acciaio nichelato, 100 pezzi
Rondella, 2,7 x 5 x 1, plastica PA; 100 pezzi
Rondella, 2,8 х 6,3 х 2, plastica PA, 100 pezzi
Rondella, plastica, M6, 50 pezzi
Rondella, plastica, M6, 100 pezzi
gasketing kit

Kit guarnizioni Varistar

Materiale della guarnizione per rack di contenimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 1 armadio, 600 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 1 armadio, 800 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 10 armadi, 600 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 10 armadi, 800 W
19 front panels

Pannello frontale da 19" con fori per maniglie

pannelli frontali da 19" con fori per la maniglia per facilitare la movimentazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
19 front panel

Pannello anteriore da 19"

Il pannello frontale da 19" è disponibile nei colori nero e grigio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 2 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 7 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 8 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 9 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 10 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati