Data Centers
Prodotti | 325 risultati (2571 items)

Terminale di alimentazione Lug-to-Lug SBLL-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 250 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel 250 A

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-250
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 250 A

Blocco di distribuzione unipolare
Dispositivo principale per un facile assemblaggio tra un’ampia gamma di conduttori per eseguire la distribuzione dell’energia elettrica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore potenza unipolare, 250 A IEC, cavo in linea, carico 11 cavi, rame
Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, cavo linea, carico 12 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, cavo in linea, carico 12 cavi, rame
Distribut. potenza unipolare, 400 A IEC, 2 cavi linea, carico 12 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, 2 cavi linea, carico 12 cavi, rame
Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, cavo in linea, carico 11 cavi, rame
Distributore di potenza unipolare, 80 A IEC, cavo in linea, carico 6 cavi, rame
Distrib. potenza unipolare, 1.000 A IEC, 2 cavi linea, carico 12 cavi, alluminio
Distribut. potenza unipolare, 630 A IEC, 2 cavi linea, carico 12 cavi, alluminio
Distrib. potenza unipolare, 1.250 A IEC, 2 cavi linea, carico 9 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 500 A IEC, cavo linea, carico 6 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 630 A IEC, cavo linea, carico 9 cavi, alluminio
Distributore potenza unipolare, 250 A IEC, da conduttore piatto a 6 cavi, rame
Distributore potenza unipolare, 500 A IEC, da conduttore piatto a 11 cavi, rame
Distrib. potenza unipolare, 500 A IEC, da conduttore piatto a 12 cavi, alluminio
Distrib. potenza unipolare, 800 A IEC, da conduttore piatto a 12 cavi, alluminio
Distrib. potenza unipolare, 500 A IEC, da conduttore piatto a 6 cavi, alluminio
Distr. potenza unipolare, 1.000 A IEC, da conduttore piatto a 9 cavi, alluminio
Distrib. potenza unipolare, 500 A IEC, da conduttore piatto a 9 cavi, alluminio
Distributore di potenza unipolare, 125 A IEC, cavo in linea, carico 7 cavi, rame
Distributore di potenza unipolare, 160 A IEC, cavo in linea, carico 7 cavi, rame

Conduttore FleXbus ERIFLEX nVent
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Conduttore, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Conduttore, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Conduttore, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Conduttore, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Conduttore, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Conduttore, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conduttore, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Conduttore, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg

Profilo perforato in alluminio ERIFLEX FleXbus nVent
Il profilo perforato in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus è progettato per l'uso con il kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX. I fori nel profilo in alluminio consentono di fissare il supporto direttamente a parete, soffitto o passerella.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Profilo preforato in alluminio

Morsetto HCBC ERIFLEX FleXbus nVent
Il morsetto nVent ERIFLEX FleXbus HCBC viene utilizzato per fissare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus sul trasformatore o sul palmo dell'alimentatore, senza forare. Il suo design rigido assicura una pressione di contatto uniforme ed è ideale per le modifiche in loco.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Serra-barre HCBC, 100 mm x 160 mm
FleXbus Serra-barre HCBC, 120 mm x 180 mm
FleXbus Serra-barre HCBC, 160 mm x 220 mm
FleXbus Serra-barre HCBC, 63 mm x 123 mm
FleXbus Serra-barre HCBC, 80 mm x 140 mm

Prolunga FleXbus tipo 1 nVent ERIFLEX piatta e preforata
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Tipo 1 piatto e preforato è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 1 preforato (prolunga),
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 1 preforato (prolunga), 640 mm²
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 1 preforato (prolunga),

Barriera in schiuma FleXbus FBS ERIFLEX nVent
nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS è un sigillante poliuretanico bicomponente espandibile che blocca fumo e fuoco. Viene utilizzato per sigillare aperture di componenti, aperture con molti elementi penetranti, di difficile accesso o irregolari.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Schiuma ignifuga FBS, 2,1 L Max Resa in volume
FleXbus Schiuma ignifuga FBS, 1,9 L Max Resa in volume

Taglierina spelafili FleXbus nVent ERIFLEX
La taglierina spelafili nVent ERIFLEX FleXbus è progettata per spellare l'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus senza danneggiare la treccia conduttiva multifilo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Spelatrice

Coperchio IP2X per trasformatore FleXbus ERIFLEX nVent per 1 conduttore per fase
Il coperchio del trasformatore FleXbus nVent ERIFLEX IP2X per 1 conduttore per fase viene utilizzato se l'alimentatore non è dotato di un proprio coperchio. Tipicamente utilizzato per applicazioni che richiedono un intervallo di alimentazione da 400 a 1600 kVA.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 1 conduttore per fase

Armadietto server Varistar CP con ruote
Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico dinamico elevati. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.