Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH34005.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Plaque de terre en cuivre

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Nu
Matériau Cuivre
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Électrode de la plaque de mise à la terre
C Matériau C: cuivre (C11000)
E Connexion avec raccord flexible C: Continue (2 x connexion Cadweld « L J » d’ERICO)
E : Fin (connexion Cadweld « L J » d’ERICO)
N : pas de raccord flexible
A Code d’épaisseur de la plaque (Tolérance pour le lot) A: 1/32 po (min pour le paratonnerre, en cuivre)
B: 1/16 po (min pour l’alimentation, en cuivre)
C: 3/32 po
D: 1/8 po
E : 1/4 po (min pour l’alimentation, en acier)
F : 3/8 po
G : 1/2 po
H : 1/64 po (26 GA)
J : 3/16 po
H Code de largeur de la plaque A: 1" · B: 2 po · C: 3 po · D: 4 po · E : 5 po · F : 6 po · G : 9 po · H : 12 po · J : 18 po
K : 24 po · L : 30 po · M : 36 po · N : 42 po · P : 48 po · Q : 17 po · R : 10 po
024 Code de longueur de la plaque (pouces) (3 chiffres requis)
1L* Type de câble à raccord flexible (code de câbles ERICO)
024* Longueur de raccords flexibles (pouces)
(T)* Étamé
* Vide si aucun
Ressources Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes