Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Boîtiers Rackables

Boîtiers Rackables
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Largeur du rack
        Appliquer
      • Profondeur
          Appliquer
        • Pour montage
        • Blindage électromagnétique
        • Charge statique
            Appliquer
          • Tolérance aux chocs et aux vibrations
              Appliquer
            • Poignée incluse
            • Fixation
            • Conformité
            • Finition
            • Matériau
            Filter0

            Produits | 203 résultats (1274 articles)

            RatiopacPRO PropacPRO EuropacPRO sst emc gasket panel to rail

            EuropacPRO| Kit de blindage CEM, pour face avant/arrière - profilé horizontal

            Le joint se fixe sur le profilé horizontal et garantit le contact avec la face avant ou arrière.
            conduction cooled assemblies

            EuropacPRO| Guide carte pour Conduction Cooled Assemblies

            Le prolongateur est l’interface entre un bac à cartes et les ensembles refroidis par conduction (CCA).
            emc shielding

            EuropacPRO| Kit de blindage CEM, Carte fond de panier - flanc

            Le profil vertical permet le contact CEM entre la face latérale et la carte fond de panier.
            RatiopacPRO air baffle

            RatiopacPRO| Abturateur d'air

            Le déflecteur d’air ferme l’espace entre le profilé horizontal arrière et le capot.
            emc shielding

            EuropacPRO| Kit de blindage CEM, entre les profilés horizontaux

            Le joint fait contact entre deux profilés horizontaux.
            EuropacPRO emc sst gasket cover plate to horizontal rail

            EuropacPRO| Kit de blindage CEM, Capot supérieur - profilé horizontal

            Le joint en acier inoxydable est clipsé dans le profilé horizontal et permet le contact avec le capot.
            EuropacPRO central locking

            EuropacPRO| Verrouillage central

            Verrouillage central de carte sans ace avant.
            coding peg

            EuropacPRO| Pion de détrompage pour bac SNCF

            Ce pion de détrompage permet une connexion sûre entre les connecteurs flottants utilisés pour les bacs à cartes SNCF.
            Guide Rail

            Guide-carte| Accessoire, pour circuits imprimés lourds, haute rigidité

            Guide-carte renforcé pour bloc enfichables ou PCB lourds.
            emc shielding

            EuropacPRO| Kit de blindage CEM, entre face avant - flanc

            Pour le blindage CEM vertical entre les faces avant blindées montés en retrait et le flanc.
            support rail

            EuropacPRO| Support rail DIN 43880 et DIN 60715

            Rail de support pour clipser les modules conformes à la norme DIN 43880.
            multipacpro 19

            MultipacPRO| Kit de blindage CEM

            Le kit de blindage CEM et les capots supérieurs augmentent le blindage du châssis d’environ 30 dB(A) à environ 60 dB(A).