Centres de données
Produits | 528 résultats (2921 articles)

Collier de câble courant faible nVent CADDY Cat CR50
Solution facile à utiliser pour les petites dérivations d'installations basse tension et de données stables.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de câble courant faible nVent CADDY Cat CR50, 50 mm dia

Varistar CP | Armoire Serveur, avec roulettes
Cadre en acier soudé pour les exigences de charge dynamique élevée. Préparé pour l’intégration des actifs informatiques 19".

Varistar CP| Armoire Réseaux
Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Acceptation d'une densité de câblage élevée et intégration 19".

Varistar CP| Porte Double Pleine, Verrouillage 3 points
Porte double perforée Varistar CP, avec verrouillage 3 points, pour applications IP 20.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7035, 52 U, 2450H, 800L

Varistar CP| Porte Double Perforée, Verrouillage 3 points
Porte double perforée Varistar CP, avec verrouillage 3 points, pour applications IP 20.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800L
Porte double en acier Varistar CP, perforée, verrouillage 3 points, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800L

Varistar CP| Porte vitrée, Verrouillage 1 point
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage un point pour les applications IP 20.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 33U, 1600H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 33U, 1600H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 38U, 1800H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 38U, 1800H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 24U, 1200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 24U, 1200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 29U, 1400H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 29U, 1400H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 42U, 2000H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 47U, 2200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 42U, 2000H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 47U, 2200H, 800L

Varistar CP| Porte Vitrée Réduite, Verrouillage 3 points
La porte vitrée avec verrouillage 3 points permet un contact renforcé entre la porte et le bâti.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte vitrée Varistar, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 24U, 1200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 29U, 1400H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 29U, 1400H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 33U, 1600H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 33U, 1600H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 38U, 1800H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 38U, 1800H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 24U, 1200 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 24U, 1200 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 29U, 1400 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 29U, 1400 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 33U, 1600 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 33U, 1600 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 38U, 1800 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 38U, 1800 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 42U, 2000 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 42U, 2000 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 47U, 2200 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 47U, 2200 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 42U, 2000H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 47U, 2200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 52U, 2450H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 42U, 2000H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 47U, 2200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 52U, 2450H, 800L

Rackchiller| Kit de juxtaposition en allée
Kit de juxtaposition à utiliser avec le RackChiller In-Row et les baies Varistar ou ProLine.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Section courbe en E horizontale de 90° (homologation cULus)
La section courbe en E horizontale à 90 degrés (classification cULus) fournit un changement horizontal dans la direction du chemin de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12, gris, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, plaqué, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 15,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 15,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18, gris, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, plaqué, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 24,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 24,00, blanc, acier

Gestion verticale de câbles CableTek-EC
La gestion verticale de câbles CableTek-EC s’attache aux racks à cadre ouvert offrant un support, un accès et une gestion des câbles appropriés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3.50x9, noir, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3.50x9, noir, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, noir, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, noir, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6.5x21, noir, acier, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3,50x9, blanc, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3,50x9, blanc, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, blanc, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x7x21, blanc, acier, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, blanc, acier, simple

Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale
Solution de support de voies d’accès non continu de grande capacité avec une conception de socle large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement ajustable pour de multiples configurations de faisceaux de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale, 100 mm, 150 mm dia

Equerre pour crochet en J nVent CADDY Cat HP
Possibilité de combiner une fixation de support d'angle avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations au plafond. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.