Centres de données
Produits | 528 résultats (2921 articles)

Système de rétention Express ProLine, portes étanches
Les portes scellées Express sont conçues pour des allées de 1 200 mm (48 po) de largeur. Elles sont également pratiques pour les grandes allées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 78x34x4, noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 83x34x4, noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 88x34x12.5 noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 88x46x12.5 noir acier

Collecteurs de rack RackChiller
Les collecteurs de rack RackChiller sont une solution de refroidissement liquide configurable qui augmente le temps de fonctionnement et améliore l'utilisation de l'énergie.

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door
Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Supports de montage PDU
Les supports de montage PDU permettent d’installer les PDU sur le châssis de l'armoire ou sur les cornières de cadre en utilisant plusieurs configurations.

Guardian| Management Gateway - Passerelle de communication
Plateforme de surveillance environnementale qui détecte, suit, stocke et alerte sur les paramètres de santé et de sécurité.

Bandeau de compensation de hauteur de l'allée
Panneaux d'obturation pour différentes hauteurs de confinement d’allée pour éviter les fuites d’air.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bandeau de compensation de hauteur d'allée,H80, RAL 7021
Bandeau de porte pour confinement, pour baies 52 U avec pieds réglables, RAL 7021
Bandeau de porte pour confinement, pour rack 52 U avec socle de 100 mm, RAL 7021
Bandeau de porte pour confinement, pour rack 47 U avec socle de 200 mm, RAL 7021
Bandeau de compensation de hauteur d'allée,H165, RAL 7021

Kit d'écrous baie
Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou-cage de mise à la masse M6, 10 pièces
Écrou-cage de mise à la masse M6, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 100 pièces
Kit écrou cage, M6, 50 pièces
Kit écrou cage, M4, 50 pièces
Kit écrou cage, M4, 100 pièces
Kit écrou cage, M6, 100 pièces
Kit écrou cage, M5, 50 pièces
Kit écrou cage, M5, 100 pièces

Contacteur de porte sans câble
Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte sans câble

ProTek à double charnières, UL et NEMA type 4, 4X ou 12
Les boîtiers à double charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans des environnements difficiles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 4X, 12 24x24x24, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 25x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 24x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 25x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 24x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x36.02, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, type 4 12, 24,09 x 27,56 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 36x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 36x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 36x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 36x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, type 4 12, 36,30 x 23,62 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x36.02, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, type 4 12, 36,30 x 27,56 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 49x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 49x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 49x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 49x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, type 4 12, 48,54 x 23,62 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 60x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 17x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 17x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4 , 12 24x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4, 12 36x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4, 12 49x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier

RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive
Ajoute la fonctionnalité de contrôle du flux de réfrigérant au RackChiller Rear Door Passive.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité de régulation RackChiller Rear Door,Passive

Varistar LHX+ 45| Rackchiller in-Row| Purge de condensats
Kit de gestion de l’eau de condensat pour installations alimentées par le haut.