Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centres de données

Centres de données

Sous-catégories

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Détails
Informatique en périphérie et micro datacenter

Informatique en périphérie et micro datacenter

Détails

Produits | 528 résultats (2921 articles)

PH38904.jpg image

Crochet en J avec embout à clouer nVent CADDY CAT HP

Ideal combination of innovative CADDY fasteners for concrete/metal deck shot fire applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J avec embout à clouer nVent CADDY CAT HP
varistar containment systems

Confinement| Porte de travée coulissante

Portes de fermeture d'allée en différentes versions.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte coulissante de confinement d'allée, manuelle,L1200, RAL 7021
Porte coulissante de confinement d'allée, automatique,L1200, RAL 7021
Porte battante de confinement d'allée, manuelle, 1200L, RAL 7021
automatic enclosure top covers

Toit de confinement automatique

Le toit peut être raccordé à un système d'extinction d'incendie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Toit de travée, automatique,L1200, 600P, RAL 7021
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Système à cadre ouvert MaxRack

MaxRack est un rack à cadre ouvert conçu pour loger l’équipement de rack dans une application de câblage à haute densité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 20,50, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 26,25, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 16,50, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 20,50, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 26,25, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 16,50, noir, aluminium
Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

RackChiller CDU800 - Unité de distribution du liquide de refroidissement

Le RackChiller CDU800 est une unité de distribution du liquide de refroidissement basée sur une structure en rang, conçue pour le refroidissement liquide dans plusieurs racks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité distr liquide refroid RackChiller CDU800, 87x31x47", 800kW, 3PH 480V (US)
Unité distr liquide refroid RackChiller CDU800, 87x31x47", 800kW, 3PH 480V (DE)
ProLine S1 Cabinets; PS1C2178B_PS1SPE217512B_PS1Cab

Armoires ProLine S1

Les armoires Proline S1 sont des armoires de serveur/mise en réseau économiques adaptées à une variété d’applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret ProLine S1, 1200 x 600 x 900 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 1200 x 700 x 800 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1000 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1100, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 800 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 900 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1000 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1100, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 800 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 900 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2350 x 700 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2350 x 800 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x700x1000, Noir, Acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x700x800, Noir, Acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150 x 800 x , noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1100 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1200 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 900 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2350 x 600 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x600x1100, Noir, Acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x600x1200, Noir, Acier
SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

Varistar CP| Armoire serveur

Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Préparé pour l’intégration des actifs informatiques 19".
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, simple, 42 U, 2000H 600L 1200P
Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, simple, 42 U, 2000H 800L 1200P
Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, simple, 47 U, 2200H 600L 1200P
Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, simple, 47 U, 2200H 800L 1200P
Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, accouplable, 42 U, 2000H 600L 1200P
Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, accouplable, 42 U, 2000H 800L 1200P
Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, accouplable, 47 U, 2200H 600L 1200P
Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, accouplable, 47 U, 2200H 800L 1200P
21630098.451.tif image

Varistar CP| Porte Perforée, Verrouillage 3 points

Porte en acier perforée Varistar CP, IP 20 avec verrouillage 3 points.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800L
Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800L
PH34226.jpg image

Répartiteur bipolaire BD, 40 A

Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur bipolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 15 connexions
PH3372.jpg image

Répartiteur quadripolaire compact TD, 40 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 11 connexions
PH4372.jpg image

Répartiteur quadripolaire TR, 125 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 125 A
PH3142.jpg image

Isolateurs basse tension ISO, pas impérial

Isolateur électrique basse tension.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolateur basse tension, filetage imp, 82,55 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 1/2 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 82,55 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 76,2 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 38,1 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 38,1 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 1/4 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 38,1 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 5/16 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 25,4 mm, larg hex 1,1", 33 mm, 1/4 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 31,75 mm, larg hex 1,6", 47,7 mm, 1/4 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 31,75 mm, larg hex 1,6", 47,7 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 44,45 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 44,45 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 5/16 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 34,93 mm, larg hex 1,8", 51,3 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 25,4 mm, larg hex 1,1", 33 mm, 5/16 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 63,5 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 1/2 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 50,8 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 1/2 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 63,5 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 57,15 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 1/2 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 57,15 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 55,25 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 1/2 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 55,25 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 3/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 55,25 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 5/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 69,85 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 1/2 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 69,85 mm, larg hex 2.5", 73,3 mm, 3/8 UN
Isolateur basse tension, filetage imp., 50,8 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 3/8 UN
Isolateur basse tension, filetage imp., 50,8 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 5/16 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp, 66,68 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 5/8 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 76,2 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 1/2 UNC
Isolateur basse tension, filetage imp., 88,9 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 3/8 UNC