Autres Accessoires
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Fixation
- Matériau
- Largeur du rack
- Largeur
- Profondeur
- Finition avant
- Longueur
- Face d'appui
- Arêtes traitées
Filtre appliqué: 1
Produits | 18 résultats (36 articles)


EuropacPRO| Support rail DIN 43880 et DIN 60715
Rail de support pour clipser les modules conformes à la norme DIN 43880.

EuropacPRO| Capot arrière pour joint CEM en acier inoxydable
Capot arrière pour bac à cartes.

Capot pour pour modules de distribution 19"
Capot pour recouvrir l’arrière du support de module 19".

Bandeau d'habillage des perforation de profilés horizintaux
Le bandeau peut être insérée dans une rainure du profilé horizontal robuste (Rugged).

EuropacPRO|Support de fixation pour tiroir de ventilation 19"
Les équerres sont utilisées pour connecter les unités de ventilation à un bac à cartes.

EuropacPRO| Kit de verrouillage pour capot
Fixation supplémentaire du capot supérieur durci pour protéger contre les chocs et les vibrations.

Etsirack| Kit d'adaptation 21"/ 19"
Les supports d'adaptation permettent d'assembler un bac à cartes 19" de large dans un Etsirack de 21" de large.



EuropacPRO| Plaque séparatrice
La plaque de séparation permet à l’utilisateur de créer une zone distincte à l’intérieur d’un sous-rack ou de boîtiers.