Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Edge Computing

Edge Computing

Protégez votre équipement informatique où qu'il soit

L'émergence rapide du Big Data, de la 5G, de l'Industrie 4.0 et les déploiements de l'IoT nécessitent également la protection des applications informatiques de pointe, telles que le sans fil haut débit, les véhicules autonomes, l'automatisation industrielle, les transports et les systèmes de sécurité. Ces systèmes complexes sont alimentés par des équipements électroniques plus petits et plus puissants qui nécessitent un refroidissement efficace pour assurer des performances de fonctionnement et une disponibilité optimales.

Réduire les temps de latence et décentraliser la puissance de calcul

Le principal défi des datacenters et des réseaux consiste aujourd'hui à assurer un haut niveau de disponibilité et de continuité opérationnelle, à des coûts d'exploitation minimes. Une part importante des budgets est dédiée à la consommation d'énergie pour le refroidissement des équipements informatiques et des serveurs. nVent offre une gamme complète de solutions standard et personnalisées pour le refroidissement par air, indirect et direct par eau. Notre gamme de produits vous permet de relever ces défis et de protéger vos ressources informatiques, qu'il s'agisse de petites installations d'Edge Computing décentralisées, d'environnements difficiles ou de grands datacenters.

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Varistar CP LHX+

  • Séparation stricte de l'air froid et de l'air chaud rejeté - sans recirculation
  • Refroidissement près de l'équipement ; régulation rapide du débit d'eau et d'air
  • Solutions intégrées au rack pour une réduction du bruit acoustique ; solutions avec blindage CEM disponibles
  • Configurations de racks flexibles pour répondre à différentes exigences en termes de densités de confinement et de redondance
Parcourir les produits
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

Climatiseurs

  • Un compresseur rotatif économe en énergie sur la plupart des modèles
  • Conception industrielle attrayante avec utilisation minimale des fixations visibles
  • Thermostat mécanique fiable sur le côté armoire de l'unité
  • Brides à montage facile, pour une installation simplifiée
  • Chaque unité est testée fonctionnellement avant l'expédition
Parcourir les produits
outdoor electronics cabinets

Baies Outdoor

  • Conçues pour protéger vos équipements électroniques contre la pluie, la neige, la poussière et le vandalisme, les baies OutdoorSchroff sont disponibles selon une construction à paroi simple, double paroi ou modulaire en aluminium
  • D'autres options personnalisables sont également disponibles, comprenant la protection IP55, le blindage CEM, la résistance aux séismes, ainsi qu'un choix de systèmes de gestion thermique
  • Grâce à un revêtement poudré durable résistant aux UV et offrant une meilleure résistance à la corrosion, ces baies Outdoorde grande qualité sont conçues pour durer
Parcourir les produits
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Baies Varistar CP Serveur et Réseau

  • Charge statique 1600 kg
  • Charge dynamique 1000 kg avec roulettes intégrées
  • Compatible avec les options de contrôle d'accès sécurisé
  • Géométrie unique du profil pour une flexibilité de fixation maximale
  • Un seul outil requis pour un seul type de vis TORX 30
  • Baies préconfigurées avec délai de réalisation court et pouvant servir comme point de départ pour les configurations personnalisées et les modifications
Parcourir les produits
data center power distribution, data center power supply

Unités de distribution d'alimentation intelligentes RackPower

  • PDU avec écran tactile 2,8" et connexion réseau IP
  • Toutes les données utiles avec une précision de +/-1 %
  • Intensité (AMP), tension (Volt), puissance (kW), consommation d'énergie (kWh) et facteur de puissance de l'ensemble du PDU
  • Contrôleur du PDU remplaçable à chaud
  • Versions monophasées et triphasées
Parcourir les produits
Guardian Management Gateway Card

Guardian Management Gateway - Passerelle de communication

  • Conception compacte, s'adapte n'importe où dans un rack
  • Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration, le suivi et la maintenance
  • Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d'appareils Modbus externes
  • Jusqu'à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m
  • Écran tactile LCD à orientation automatique
  • Prise en charge des protocoles réseau standard de l'industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)
Management Gateways - Passerelles de communication

Outils et services de conception

Rapports d'essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

En savoir plus

Configurateur RackPower

Formulaire de demande en ligne avec configurations présélectionnées.

Débutez votre configuration

Ressources utiles

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Prêt à commencer ? Contactez-nous pour discuter de vos besoins en matière d'applications.

Nous contacter

Où nous trouver

Utilisez notre outil en ligne afin de trouver rapidement l'interlocuteur commercial le plus proche de chez vous.

Trouver un revendeur