Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Alimentos y bebidas: gabinetes de diseño higiénico

Alimentos y bebidas: gabinetes de diseño higiénico

SIMPLIFICA LOS PROCESOS SANITARIOS, EVITA LA CONTAMINACIÓN

id1974140700823.png

Proteja el equipo eléctrico esencial con gabinetes fáciles de lavar, listos para lavado sanitario, para preservar las condiciones sanitarias y mantener seguros los productos


Los fabricantes de alimentos y bebidas deben implementar soluciones sanitarias avanzadas para garantizar la salud y seguridad de los consumidores en todo el mundo, y para proteger sus empresas contra costosos tiempos de inactividad y retiros de producto. Los gabinetes eléctricos son uno de los equipos cruciales en cualquier planta de producción de alimentos, ya que desempeñan una función vital para mantener estos altos estándares de higiene.
Los gabinetes y accesorios de diseño higiénico de nVent HOFFMAN son fabricados especialmente para aplicaciones de alimentos y bebidas y para otros entornos sanitarios. Nuestra extensa gama de productos de diseño higiénico ayuda a preservar las condiciones sanitarias y proteger los equipos eléctricos fundamentales, incluso en los entornos más exigentes de producción de alimentos.

Fabricados para brindar la máxima protección

Los gabinetes de diseño higiénico están diseñados para resistir los procedimientos de lavado sanitario, permitiendo que la limpieza y la desinfección sean más rápidas y sencillas. Ayudan a mantener los productos de la producción de alimentos y otros entornos altamente regulados libres de partículas microbiológicas, químicas y extrañas, lo que evita la contaminación.
✔ Minimizan los riesgos de higiene: las superficies autodrenantes de acabado liso y los diseños sin huecos reducen los costos de mantenimiento y las demoras.
✔ Evitan el ingreso de agua y polvo: eficaces durante la limpieza a alta presión y temperatura, protegiendo los componentes internos y maximizando el tiempo de actividad.
✔ Cuentan con juntas duraderas: las juntas de silicona azul aprobadas por la FDA resisten los productos de limpieza agresivos y son fáciles de retirar, reemplazar y mantener.
✔ Alta protección contra el ingreso: cumplen o superan las normas IEC IP66 e IP69 para proteger el equipo dentro de los gabinetes eléctricos durante el duro lavado desinfectante y los procedimientos de limpieza en el lugar (CIP).
✔ Resistencia a la corrosión: probada y certificada tipo 4x para resistencia a la corrosión.

La protección para cada nivel

de la cartera de gabinetes nVent HOFFMAN de soluciones de diseño higiénicas ofrece tres niveles de protección para satisfacer el espectro de necesidades de aplicación para alimentos y bebidas:
• Alto: gabinetes HDW para aplicaciones de limpieza en el lugar y aplicaciones de lavado desinfectante sanitario intenso.
• Medio: gabinetes AFS para aplicaciones de lavado desinfectante sanitario.
• Básico: gabinetes ASR para aplicaciones de lavado mínimas.
Además, la cartera de gabinetes higiénicos nVent HOFFMAN incluye cajas de terminales (gama HDTB) y accesorios.

Las soluciones de control climático

nVent también proporcionan una amplia gama de soluciones de control climático nVent HOFFMAN para proteger contra la condensación y mantener componentes eléctricos internos, incluso en ambientes extremos, lo que ayuda a garantizar la longevidad y la fiabilidad de la aplicación para alimentos y bebidas.

Mundo virtual de alimentos y bebidas

Haga clic en la imagen a continuación y después en cada una de las áreas para conocer más acerca de las soluciones sanitarias de nVent HOFFMAN.

Food and Bev Interactive Tool

Gabinetes

HyShed Hinge Cover Enclosure Type 4X IP69

Cubierta de gabinete con bisagra HyShed, tipo 4X IP69

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.png

Gabinete con cubierta atornillable HyShed, tipo 4X IP69

WS161208SS_WatershedType4XLeft_m_sq.png

Tapa inclinada de montaje en pared WaterShed, de acero inoxidable, tipo 4X

WaterShed Wallmount Disconnect Enclosure Type 4X

Gabinete WaterShed con capacidad de desconexión para montaje en pared, tipo 4X

WaterShed Stainless Steel Freestand 3 Pt Latch Type 4X

Gabinete de soporte independiente WaterShed de acero inoxidable con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X

WaterShed Freestand Disconnect Enclosure Type 4X

Gabinete WaterShed con capacidad de desconexión, soporte independiente, tipo 4X

Concept Stainless Steel Sloped Top Wallmount Type 4X

Gabinete Concept de montaje en pared con tapa inclinada de acero inoxidable, tipo 4X

Syspend Sanitary HMI System

Sistema de HMI sanitario Syspend

Suspend Sanitary HMI Enclosure Type 4X

Gabinete HMI Syspend sanitario, tipo 4X

Control de clima

vor721bw_m_sq.png

Enfriadores de vórtice

BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.tif

Aire acondicionado para ambientes extremos

SPECTRACOOL_G28_G52_G57_m_sq.png

SpectraCool con protección contra corrosión avanzada

SPECTRACOOL_N28_N36_N43_m_sq.png

SpectraCool Narrow con protección contra corrosión avanzada

SPECTRACOOL_CompactN16N21_m_sq.png

SpectraCool Narrow con protección contra corrosión avanzada Compact

PROAIR_ACs_Grouped_co_sq.png

ProAir para ambientes hostiles

PeltierNoShroudWithShroud_co_sq.png

Enfriadores termoeléctricos

H2OmitCondDevice_m_sq.png

Deshumidificador termoeléctrico H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.png

Drenajes de respiradero H2Omit

HH10_FilterFanShroudGroup_m_sq.png

Cubiertas para ventilador con filtro, tipo 4/4X

Gestión de cables y alambres

F4418SCSS_ScrCvrTroughLeft_m_sq.png

Cubierta atornillable para cableado de acero inoxidable, tipo 4X

CTS44EOC90SSGroup_m_sq.png

Cubierta exterior inclinada para codo de 90 grados CleanTray

Wp2535_m_sq.png

Cubierta abatible pasacables de sección recta SS, tipo 4X

Accesorios

HSDS0906GSK_HyShedReplGskt_m_sq.png

Junta de repuesto para gabinetes con cubierta de bisagra HyShed

HSDS0906GSK_HyShedReplGskt_m_sq.png

Junta de repuesto para gabinetes con cubierta atornillable HyShed

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.png

Kit de separador HyShed IP69K

SSLatchkit2h_m_sq.png

Kit cerrojo de candado WaterShed de acero inoxidable

SSDISCHandle2h_m_sq.png

Kit de manija para candado WaterShed de acero inoxidable

StandoffKits_m_sq.png

Kits de separadores WaterShed de acero inoxidable, tipo 4x

WaterShedFeet_m_sq.png

Kits de patas higiénicas WaterShed de acero inoxidable, tipo 4x

HH10_FilterFanShroudGasket_m_sq.png

Junta de repuesto de cubierta de ventilador con filtro, tipos 4/4X

ACCP40_m_sq.png

Kit de base de piso

RECURSOS