Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

Armarios de 19" diseñados para soportar los entornos más adversos

Con más de 60 años de experiencia en ingeniería y diseño de armarios, nVent SCHROFF ha desarrollado la gama Varistar CP MIL para proteger los componentes electrónicos militares avanzados en los entornos más adversos. Diseñados para cumplir con las normas MIL, estos armarios listos para usar personalizados (COTS) pueden fabricarse para satisfacer las especificaciones necesarias para proteger los componentes electrónicos más sensibles. Desde refrigeración avanzada hasta funciones muy personalizables, el Varistar CP MIL cubre las necesidades electrónicas de misión crítica, literalmente.

Advanced Cooling Options

Diseñado para proteger los componentes electrónicos física y térmicamente:

  • Diseñado para proteger los componentes electrónicos sensibles y esenciales en los entornos más adversos
  • Opciones avanzadas de refrigeración, que incluyen refrigeración por aire, híbrida y por líquido
  • Altamente personalizable para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación
Mil Cabinet Certifications

Fabricados y probados para cumplir con las normas MIL y todas las demás certificaciones:

  • Cumple con varias certificaciones MIL para armarios: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
  • Protección integral: EMC (EN 61000-5-7 e IEC 61587), protección IP 55 (IEC 60529) y seguridad contra incendios (EN 45545).
  • Ensamblado en EE. UU. para cumplir con las normas ITAR y de ciberseguridad.
Custom Off the Shelf (COTS)

El enfoque de personalización después de la venta directa (COTS) permite un acceso rápido a armarios personalizados:

  • La plataforma MIL de Varistar se puede modificar fácilmente para cumplir con los requisitos de la aplicación sin necesidad de un amplio rediseño
  • Proveedor global con escala para obtener y producir rápidamente piezas
  • Vea cómo ingenieros con más de 60 años de experiencia en fabricación de armarios personalizados y gestión térmica pueden ayudarle a facilitar cada paso del proceso de diseño
Varistar CP MIL Cross Domain Application
Cómo superar los desafíos de los racks electrónicos militares de 19"

Descubra cómo nVent SCHROFF puede diseñar racks electrónicos de 19" para satisfacer las necesidades de aplicaciones de misión crítica.

Descargue nuestro informe técnico

 

Explore las características de Varistar CP MIL


 

Casos prácticos

Caso práctico

Uso de la experiencia en ingeniería de nVent SCHROFF

Caso práctico

Diseño de un armario de 19" con el reto de ocupar poco espacio


 

Contacto

Para obtener más información sobre nuestra oferta Varistar CP MIL, hable con un especialista en armarios de 19"

Varistar CP MIL