Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Tecnología satelital

Tecnología satelital

Fiabilidad y calidad de los satélites en órbita

Productos innovadores para proteger y habilitar las tecnologías más recientes de SATCOM, reforzadores de sistemas para cohetes, comunicaciones de ultraalta frecuencia y tecnologías para sistemas de navegación en el espacio. Acceda a la experiencia del equipo de ingeniería de aplicaciones de nVent SCHROFF para cumplir con los requisitos especializados presentes en las aplicaciones espaciales.

Portafolio de productos

High Clamp Force Card loks

Card-Loks con gran fuerza de sujeción

Los mejores Card-Loks compactos con alta fuerza de sujeción de su clase, para aplicaciones espaciales.

Buscar productos
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Conjuntos enfriados por conducción

Marcos térmicos reforzados y conchas con refrigeración avanzada.

Buscar productos
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Insertadores/extractores VITA

Amplia oferta que permite insertar y extraer módulos de manera fiable con alta densidad de pines.

Buscar productos

Producto destacado: Conjuntos refrigerados por conducción (CCA)

Rendimiento y fiabilidad: conjuntos refrigerados por conducción de alto rendimiento para diseños de VITA. Supere los desafíos de ingeniería más difíciles con nVent SCHROFF.

Colabore con nuestro equipo de diseño y nuestros expertos en ingeniería para resolver los retos térmicos mediante análisis térmicos para acelerar el proceso de creación de prototipos antes de cortar cualquier metal. Ofrecemos simulación y modelado, mediciones de temperatura de componentes y placas, y mediciones de temperatura de interfaces Card-Lok y Wedge-Lok.

Hemos simplificado la cadena de suministro para nuestros CCA. Hemos hecho posible que gestione la totalidad de su conjunto refrigerado por conducción con un solo número de referencia.

También hemos creado el CCA integrado de alta temperatura mecanizando nuestro Card-Lok High Thermal Sawtooth (HTS) directamente en el marco del CCA, lo que da como resultado un aumento de hasta un 40 % del rendimiento térmico.

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg
Pida su prototipo de CCA impreso en 3D GRATUITO
Consulte la hoja de ventas del CCA integrado de alta temperatura

Vea nuestro proceso de diseño de CCA: veremos el proceso desde el principio hasta el final, que incluye lo siguiente:

  • Consulta integral desde el principio.
  • Capacidad para trabajar con diseños existentes de placas, marcos o chasis
  • Plantillas CAD y prototipos impresos en 3D disponibles
  • Servicios de diseño térmico, simulación y análisis
  • Más de 60 años de experiencia como líder de la industria en retención y refrigeración de placas
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Disponible en acabados negro anodizado, película química y niquelado sin electrólisis

Mecanizado a partir de una sola pieza para una alta transferencia de calor y soporte estructural

El aluminio 6061-T651 proporciona alta conductividad térmica

Disponible en 3 U o 6 U para Vita 46, Vita 48.2, VME y CPCI

Tiempos de entrega rápidos en CCA impresos en 3D y marcos para verificaciones de ajuste

Pida y gestione un solo número de pieza para todo el conjunto del CCA: puede adquirir kits con Card-Loks, extractores, claves de codificación, juntas EMC y almohadillas térmicas.

Los insertos roscados aseguran los sujetadores de la placa en condiciones de vibración extrema

Plantillas CAD compatibles con estándares descargables: plantillas de 3 U y 6 U disponibles para Vita 46, Vita 48.2, VME y CPCI

Servicios de diseño completo que incluyen análisis térmico y embalaje ESD disponibles: etiquetado y embalaje de componentes según los requisitos.

Herramientas y servicios de diseño

Configurador Card-Lok

Diseñar ahora

Simulación y pruebas térmicas

Más información

Consulta de proyecto: diseño colaborativo

Más información

Diseño mecánico y creación de prototipos

Más información

Recursos

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Hojas de datos

Leer más
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Informes técnicos

Leer más
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Folleto sobre el sector aeroespacial y de defensa

Leer más

Contacto

¿No sabe por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, póngase en contacto con uno de nuestros expertos hoy mismo.