Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Imprimir
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Sistema de control de radar móvil

El sistema debía implementarse en un vehículo aéreo no tripulado civil para recopilar información geográfica. Debido a que el sistema se encuentra en la parte exterior de la aeronave, el chasis debía estar completamente cerrado y cumplir con IP65.


Desafío

Las restricciones de peso requieren un diseño mecánico sofisticado. Se necesita un enfriamiento por conducción para proteger los componentes electrónicos de los golpes, las vibraciones y el agua.

Rugged System VME64x-back-case-study.jpg

Solución

Se seleccionó un chasis enfriado por conducción. Con el fin de lograr la potencia de procesamiento requerida, se eligió PICMG Standard CompactPCI para la arquitectura del sistema. Se creó una solución especial para sellar el chasis según IP65, incluso con el lado delgado, la parte inferior y las placas superiores. El proyecto se completó en cooperación con el integrador del sistema EMCOMO.

Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

Descargar caso práctico