Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Chasis y controlador PXI Express

Chasis y controlador PXI Express

Soluciones de chasis PXIe personalizadas para su aplicación de prueba única

nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de sistemas y controladores PXIe estándar y personalizados para aplicaciones de prueba y medición. Si bien ofrecemos un amplio portafolio de soluciones estándar, reconocemos que los requisitos de cada cliente son únicos.

Es por eso por lo que nuestro verdadero valor radica en nuestra capacidad de modificar y personalizar tanto nuestro chasis PXIe como los controladores para satisfacer sus necesidades específicas. Ya sea que necesite modificar un producto existente o una solución personalizada completa, contamos con la experiencia y el conocimiento para ofrecer una solución que se adapte perfectamente a sus necesidades.

Nuestro experimentado equipo de ingenieros trabaja en estrecha colaboración con usted para garantizar que la solución personalizada cumpla con sus requisitos exactos, y nuestro riguroso proceso de pruebas y validación garantiza que la solución cumpla con los más altos estándares de calidad. Descubra cómo nVent SCHROFF puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de prueba hoy.

Ajuste mecánico

  • Basado en la capacidad de ajuste de la caja de tarjetas y el chasis
  • Marca y aspecto específicos para cada cliente
  • Montaje o características ambientales exclusivos

Solución de refrigeración ampliable

  • Aumente el número y la potencia de los ventiladores a medida que aumente el recuento de ranuras
  • Capacidad para seleccionar y controlar la dirección del flujo de aire

Solución de energía ampliable

  • Módulos de alimentación eléctrica para diversos números de ranuras y demandas de energía
  • El espacio para montar las fuentes de alimentación se adapta al tamaño del sistema

Placa base modular

  • Descargue los componentes activos en entresuelos modulares
  • Los módulos funcionales se pueden mezclar y combinar
  • Los diseños de placas base son fáciles de modificar, ya que solo son interconexiones pasivas

Chasis de evaluación gratuito

Pida ahora su chasis de evaluación gratuito: plazo de entrega de 2 a 3 semanas

Si está interesado en probar nuestro chasis durante unas semanas como prueba de concepto y para su validación, póngase en contacto con nosotros y comentaremos los detalles con usted. Con nuestras dos soluciones de chasis, podrá realizar los siguientes ajustes modulares.

PXIe, PXI, PXI Express System

Descubra soluciones PXIe personalizadas con el chasis y el controlador del sistema de nVent SCHROFF

nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones PXIe para aplicaciones de prueba y medición. Nuestras principales ventajas son nuestro chasis PXIe y nuestro controlador de sistema, que se pueden personalizar para adaptarse a requisitos específicos basados en nuestro portafolio de productos estándar. Los chasis PXIe están diseñados con apantallamiento EMC de acuerdo con la norma EN 61326-1 clase B, lo que garantiza que cumplan incluso los requisitos más estrictos.


El controlador de sistema PXIe es el más pequeño del mercado, con solo 4 HP de ancho. Mediante el uso de módulos COM Express, ofrecemos muchas opciones de procesadores entre las que elegir, lo que permite una rápida adaptación a los procesadores más nuevos y potentes del mercado.


En nVent SCHROFF, nos comprometemos a brindar un servicio y asistencia excepcionales. Los clientes están conectados directamente con nuestros ingenieros y expertos, lo que permite una comunicación rápida y eficiente y la resolución de problemas.


Además del chasis PXIe y el controlador de sistema, también ofrecemos la mayor parte de la infraestructura para aplicaciones de T&M, como subracks, paneles frontales, racks y unidades de distribución de potencia. Nuestro enfoque en la personalización y nuestra amplia oferta de productos hacen que nVent SCHROFF sea el socio ideal para las necesidades de prueba y medición.

Descripción general del chasis PXIe

ModeloNúmero de referenciaRecuento de ranurasRanura del sistema PXI ExpressRanuras híbridasRanuras para periféricos PCIe Gen 2Ranuras para periféricos PCIe Gen 3Ranura de sincronización del sistemaAncho de banda máximo del sistemaAncho de banda máximo "de ranura a ranura"Tipo de ranura del sistemaAcceso de activación externaTipo de fuente de alimentaciónCapacidad de refrigeración de la ranura "aumento de temperatura a 15 K"
PXIe de 8 ranuras/PCIe Gen 2
14579-0338174 x 13 x 4-12,5 GB/s4 GB/s y 0,5 GB/sCuatro enlaces (3 x 4/1 x 1)Frontal (bajo demanda)Integrado50 W
PXIe de 8 ranuras/PCIe Gen 3
14579-030817-7 x 4-16 GB/s4 GB/sCuatro enlaces (4 x 4)Frontal (bajo demanda)Integrado50 W
PXIe de 18 ranuras/PCIe Gen 2
14579-0431811617 x 1-12 GB/s0,5 GB/sCuatro enlaces (4 x 1)Frontal (bajo demanda)Integrado50 W
PXIe de 18 ranuras/PCIe Gen 2 y 3
14579-044181167 x 110 x 419 GB/s4 GB/s y 0,5 GB/sCuatro enlaces (2 x 4/2 x 1)Frontal (bajo demanda)Integrado50 W
PXIe de 18 ranuras/PCIe Gen 3
14579-04018116-17 x 4116 GB/s4 GB/sCuatro enlaces (4 x 4)Frontal (bajo demanda)Integrado50 W
PXIe de 18 ranuras/PCIe Gen 3 (NUEVO)
14579-04218116-17 x 8124 GB/s8 GB/sDos enlaces (8+16)FrontalConexión trasera80 W

Detalles del producto PXIe

sistemas integrados, PXIe, PXI, sistema PXI ExpressChasis de 8 ranuras PXIe, 14579-030, PCIe Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4 x 4)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EMC Clase B
Buscar producto

PXIe, PXI, chasis PXI, sistema PXI Express

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-040, PCIe Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4 x 4)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EMC Clase B
Buscar producto

PXIe, sistema PXI Express, sistema integrado

NUEVO: Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-042, PCIe Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4 x 4)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EMC Clase B
Buscar producto

NUEVO

Chasis PXIe de 8 ranuras, 14579-033, PCIe Gen 2 y Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras para periféricos híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (3 x 4 Gen 3 y 1 x 1 Gen 2)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de refrigeración: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras para periféricos híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4 x 1)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de refrigeración: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-044, PCIe Gen 2 y Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras para periféricos híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (2 x 4 Gen 3 y 2 x 1 Gen 2)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de refrigeración: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 8 ranuras, 14579-033, PCIe Gen 2 y Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras para periféricos híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (3 x 4 Gen 3 y 1 x 1 Gen 2)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de refrigeración: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras para periféricos híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4 x 1)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de refrigeración: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

NUEVO

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-044, PCIe Gen 2 y Gen 3

  • 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras para periféricos híbridas completas
  • Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (2 x 4 Gen 3 y 2 x 1 Gen 2)
  • Potente concepto de refrigeración con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
  • Capacidad de refrigeración: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
  • Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
  • Marcado CE
  • EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Buscar productos

Descripción general del controlador del sistema PXIe

Número de artículo

Procesador

RAM

Disco duro

USB

Interfaz gráfica

Ethernet

Ancho de banda de PCIe

Generación de PCIe

21265-120

i3-1115G4E

16 GB de RAM DDR4

512 GB NVMe

3 USB3.1 Gen 2

1 DP 1.2

2 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32 GB de RAM DDR4

1 TB NVMe

3 USB3.1 Gen 2

1 DP 1.2

2 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32 GB DE RAM DDR4

1 TB SATA3

2 USB3.1 Gen 2

1 DP 1.2

2 10GBASE-T RJ45

28 GB/s

GEN4

sistemas integrados, PXIe, sistema PXI Express, controlador PXI Express

Controladores PXI Express

  • Controlador integrado PXIe de 3U y 4HP
  • Especificaciones de hardware PXI-5 (PXI Express) Compatible con la revisión 2.0
  • Rendimiento máximo del sistema de 28 GB/s con procesador Xeon
  • Almacenamiento m.2 NVMe PCIe Gen 3 integrado
  • Procesador Intel Core y Xeon de 7.ª, 8.ª u 11.ª generación con Hyper-Threading
  • BIOS personalizable
Descargar manual del usuario

sistemas integrados, PXIe, sistema PXI Express, ordenador en el módulo

Firmware y software

Las herramientas de software se pueden descargar desde la página del producto de cada chasis.

  • Plataforma de controlador abierto en el momento del lanzamiento (primer trimestre de 2023), compatible con controladores o tarjetas de terceros
  • Gestión de chasis/activador y de acceso directo no específica del proveedor a través de SMBus
  • Personalización/cambio de marca posible
  • Asistencia de software y controlador completa
  • Controladores de Windows con la herramienta de configuración Schroff
    • DLL del chasis
      • DLL del módulo del sistema
  • Herramienta de programación/monitorización de Windows
    • Monitor del sistema PXIe
  • Archivos de inicialización para conjuntos de software de T&M
    • Archivo .ini del chasis
  • Firmware instalado en el chasis PXIe
    • Firmware de CMM
    • Archivo EEPROM

Ahorre un 60 % de tiempo de desarrollo con soluciones modulares

nVent SCHROFF ofrece un innovador enfoque de sistema modular que le permite implementar su sistema PXI Express individual de forma rápida y rentable.

  • La construcción modular de componentes estándar
  • Arquitectura de sistema configurable
  • Transferencia de datos PCIe Gen 3 estándar
  • Rendimiento térmico ampliado (>50 vatios/ranura)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

Tiempo de comercialización más rápido

Los componentes mecánicos, la fuente de alimentación, la capacidad de refrigeración, la trayectoria del flujo de aire o la configuración de las ranuras se pueden adaptar fácilmente a sus necesidades.

PXI Express Benefits Icon: No design errors

Menor riesgo de errores de diseño y rediseño

Los bloques de construcción, como interruptores, puentes y módulos de reloj, se desarrollan y prueban y se utilizarán en cada proyecto personalizado

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

Aspecto diferenciado

Diseño, color y logotipo que se adaptan a su identidad corporativa y se diferencian de su competencia

nVent SCHROFF colabora con el cliente para crear una solución de chasis PXIe personalizada

nVent SCHROFF ha colaborado recientemente con un cliente para desarrollar una solución de chasis PXIe personalizada, adaptada a sus necesidades y requisitos específicos.

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Caso práctico: Instrumentos VX

“El sistema solo podía tener una altura de 2 U y debía contener 12 ranuras”.

Lea la historia completa

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Caso práctico: Pickering Interfaces

"Una refrigeración eficaz es clave para un sistema PXI/PXIe. Cuando la refrigeración no limita las capacidades de prueba, los ingenieros pueden ser más audaces en sus diseños".

Lea la historia completa

CONFIGURE SU PROPIA SOLUCIÓN

Configure el chasis nVent SCHROFF con placa base, mecánica, refrigeración y conectores de interfaz.

Preguntas frecuentes

¿Por qué elegir PXI Express?

El mercado PXI Express continuará creciendo debido a las necesidades de aplicaciones digitales de alta velocidad, como streaming de video, visión de máquinas y semiconductores ATE. Las capacidades de PXI Express permiten la creación de sistemas de conteo de alta frecuencia y canales que son difíciles de implementar en PXI.

¿Cuáles son las limitaciones de PXI Express?

Los sistemas estándar abiertos, como PXI Express, tienen sus ventajas en cuanto a la interoperabilidad garantizada con distintos proveedores, pero pueden limitar la flexibilidad en el diseño del chasis. Sin embargo, con soluciones modulares y bloques de construcción, aún puede crear sus propias soluciones personalizadas, mientras aprovecha los beneficios del estándar abierto.

¿Qué tipos de procesadores utiliza para su controlador?

Dado que el procesador también es un componente modular, podemos adoptar el controlador fácilmente entre:

Intel® Celeron® 3965U (2 x 2.2 GHz, caché de 2 MB, 15 W)
Intel® Core™ i3-7100U (2 x 2.4 GHz, caché de 3 MB, 15 W)
Intel® Core™ i5-7300U (2 x 2.6 GHz, caché de 3 MB, 15 W)
Intel® Core™ i7-7600U (2 x 2.8 GHz, caché de 4 MB, 15 W)
Intel® Celeron® 4305UE (2 x 2.0 GHz, caché de 2 MB, 15 W)
Intel® Core™ i3-8145UE (2 x 2.2 GHz, caché de 4 MB, 15 W)
Intel® Core™ i5-8365UE (4 x 1.6 GHz, caché de 6 MB, 15 W)
Intel® Core™ i7-8665UE (4 x 1.7 GHz, caché de 8 MB, 15 W)
Intel® Core™ i3-1115GRE (2 x 2.2 GHz, caché de 6 MB, 15 W)
Intel® Core™ i5-1145GRE (4 x 1.5 GHz, caché de 8 MB, 15 W)
Intel® Core™ i7-1185GRE (4 x 1.8 GHz, caché de 12 MB, 15 W)
Intel® Core™ i3-1115G4E (2 x 2.2 GHz, caché de 6 MB, 15 W)
Intel® Core™ i5-1145G7E (4 x 1.5 GHz, caché de 8 MB, 15 W)
Intel® Core™ i7-1185G7E (4 x 1.8 GHz, caché de 12 MB, 15 W)

¿Cómo puedo personalizar el diseño del chasis PXI Express?

Las personalizaciones más habituales incluyen desde opciones de color e impresión hasta diseños adaptados y homologados a sus necesidades. Este último tipo de adaptación suele implicar un pedido mínimo de unas 100 unidades de chasis al año durante la vida del proyecto.

¿Puedo reemplazar las piezas de esquina con los soportes de montaje de 19" por piezas simples?

Con el chasis de la serie nVent SCHROFF Ratiopac Pro, hay cuatro opciones de "piezas de las esquinas" disponibles.
• Tiras de cubierta
• Tiradores delanteros
• Soportes de montaje de 19"
• Soportes de montaje de 19" con tiradores delanteros

Para ver los dibujos, revise nuestro catálogo.

¿Cómo quitar los pies abatibles sin desmontar otras partes del chasis?

Normalmente, esto es posible para la mayoría de nuestros chasis, solicite el tipo específico de chasis. Descubra cómo hacerlo en el manual del usuario.

¿Cuánta energía puedo instalar en el chasis PXI Express?

Normalmente, nuestro chasis PXI Express está diseñado para disipar hasta 50 W por ranura.

El sistema debe funcionar en un área polvorienta. ¿Puedo integrar un filtro de aire fácil de cambiar?

Sí, tenemos una solución personalizada para esto. Póngase en contacto con nosotros para solicitar esta solicitud.

¿Cómo configurar el sistema o cómo acceder a los datos del sistema?

Las herramientas de software están disponibles para nuestros clientes en nuestro sitio web para configurar el sistema y acceder a los datos.
Chasis de 18 ranuras de la herramienta de software: /schroff/products/enc14579-040
Chasis de 8 ranuras de la herramienta de software: /schroff/products/enc14579-030

¿Puedo ajustar la velocidad del ventilador en el sistema PXIe o los ventiladores se controlan de manera autónoma?

La velocidad del ventilador se controla de forma autónoma. Sin embargo, también tiene la posibilidad de especificar la velocidad del ventilador usted mismo a través de comandos I2C. Para obtener más información, consulte nuestro manual del usuario.

¿Puedo utilizar el sistema PXIe con Ubuntu u otras distribuciones de Linux?

El controlador nVent SCHROFF PXIe es un equipo compatible con x86 y se puede utilizar con Ubuntu. Ubuntu reconoce los conmutadores PCIe y los puentes PCIe-PCI en el chasis, el CMM (Módulo de administración del chasis) en el chasis puede ejecutarse de forma independiente (tenga en cuenta que las funciones básicas del chasis están disponibles de fábrica). Para acceder a las funciones del chasis (control del ventilador, configuración del puente de activación, administración de la tarjeta de reloj), se debe integrar una API para Linux.

Recursos

Panfleto de descripción general del producto

Información general sobre la gama de productos PXI Express de nVent SCHROFF

Descargar

Informe técnico

Más información sobre nuestro concepto de chasis modular y placas base

Descargar