Estanterías
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Material
- Color
- Acabado
- Código de color
- Altura
- Fondo
- Anchura
- Altura del rack
Filtro aplicado: 1
Productos | 11 resultados (23 artículos )

19" Estantes telescópicos Kit de puesta a tierra
Permite la puesta a tierra conforme con IEC para estantes telescópicos Varistar.


Kit de montaje para estante de computadora
Kit de montaje de estanterías para computadoras.


Plataforma para equipo de 19", 1 U
Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.

Estante para equipo de 19", 2 U
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.

19" estante del equipo, profundidad-ajustable
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.

Estante de equipo de 19"
Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.


Bandeja Varistar para el exceso de longitudes de cable
Bandeja Varistar para el exceso de longitudes de cable.

Varistar Kit de riel de refuerzo para estantes de 19"
El kit de carril de refuerzo se atornilla al estante desde debajo y mejora la capacidad de carga.