Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Interscale Fan Holder With Fans Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Interscale Fan Holder con fans

Soporte de ventilador Interscale con ventiladores, para estuches de escritorio y chasis de 19". Disponible en diferentes tamaños y con tres versiones de ventilador, con un volumen de flujo de aire de 10 a 170 m³/h.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tensión de entrada de CC 12V min
Acabado Aluminio-Zinc plateado
Tipo Bandeja de ventilador
Tipo de producto Unidad de ventiladores
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.