Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
front panel Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel frontal de perfil U de la unidad enchufable para IEL, IET, tipo 2, 0,1" offset

El panel frontal U-Profile se puede proteger con una junta textil. Se puede combinar con el IEL e IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal, montaje en PCB = 0,1" offset.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Altura del rack 3U
Material Aluminio
Acabado Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio Panel frontal
Tipo de producto Panel frontal
Tipo Panel frontal para la manija (PIU)
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.