Protección contra picos de corriente
Productos | 3 resultados (18 artículos )

DT Panel Protector (F), 120 kA
La serie DTX120 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
DT Panel Protector, 120 kA, Filter, 120/240 V, 1Ph 3W+G Dist System
DT Panel Protector, 120 kA, Filter, 120/208 V, 3Ph Y 4W+G Dist System
DT Panel Protector, 120 kA, Filter, 240 V, 3PhΔ 3W+G Dist System
DT Panel Protector, 120 kA, Filter, 480 V, 3PhΔ 3W+G Dist System
DT Panel Protector, 120 kA, Filter, 277/480 V, 3Ph Y 4W+G Dist System
DT Panel Protector, 120 kA, Filter, 120/240 V, 3PhΔ 4W+G Dist System

DT Panel Protector (B), 240 kA
La serie DTX240 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
DT Panel Protector, 240 kA, 120/208 V, 3Ph Y 4W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, 277/480 V, 3Ph Y 4W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, 120/240 V, 3PhΔ 4W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, 120/240 V, 1Ph 3W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, 240 V, 3PhΔ 3W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, 480 V, 3PhΔ 3W+G Dist System

DT Panel Protector (F), 240 kA
La serie DTX240 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
DT Panel Protector, 240 kA, Filter, 120/240 V, 3PhΔ 4W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, Filter, 277/480 V, 3Ph Y 4W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, Filter, 120/208 V, 3Ph Y 4W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, Filter, 240 V, 3PhΔ 3W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, Filter, 480 V, 3PhΔ 3W+G Dist System
DT Panel Protector, 240 kA, Filter, 120/240 V, 1Ph 3W+G Dist System