Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH37466.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable a cable, XB, 240 mm² concéntrico, 20,4 mm Conductor 1 OD, 185 mm² concéntrico, 17,8 mm Conductor 2 OD

N.º de catálogo: XB4Y9Y8

Los moldes de grafito de nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.
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
XB mold design options - making a lapped

Play

Detalles adicionales del producto
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto