Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centro de datos

Centro de datos

Subcategorías

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Detalles
Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos

Detalles

Productos | 478 resultados (2664 artículos )

19-IN. HINGED WALL-MOUNT PANEL; E19HPM2U_19HngWallMntPnlLeft; E19HPM2U_19HngWallMntPnlRight; 11001; E19HPM1U; 11002; E19HPM2U; 11003; E19HPM4U; 11004; E19HPM6U; 11005; E19HPM8U

Panel de 19 pulgadas con bisagra, de montaje en pared

El panel abisagrado de 19 pulg. aloja equipo de red más pequeño de montaje en pared, troquelados y en paneles de parcheo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 1U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 2U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 4U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 8U, de acero, negro
E4FBCM_4-PostF-to-BCableMgr_m_sq.png

Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto de 4 postes

El gestor de cables de rack de marco abierto, 4 postes, de delante a atrás, proporciona orificios para montar anillos en D y bobinas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, negro
Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E2PKIT; 2-post hardware kit; Networking

Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes

Kit de sujetador de reemplazo para racks de 2 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes, de acero, negro
DCSpools Product Photo

Bobinas de cable

Los carretes de cable organizan y dirigen los cables manteniendo un radio mínimo de cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carretes de cable, 4in, negro, ABS
Bobinas de cable, Negro, ABS
CableRackWithLadder Product Photo

CableRack

El CableRack se usa para alojar equipo de rack de 19 pulg. montado en una escalera o charola pasacables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableRack, 12.44 x 20.16 x 1.50, negro, acero
ladder rack system; insulated ground jumper kit; DGJ; 17272

Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento

El puente aislado de unión y conexión a tierra proporciona una conexión a tierra segura entre secciones de la escalerilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento, 12 pulgadas, de cobre, pulido
Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; MAXKIT_hardware; Maxrack hardware kit; MAXRACK; MAXKIT

Kit de herrajes MaxRack

Kit de hardware para el producto MaxRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware MaxRack, de acero, negro
HotColdNewFrontBack Product Photo

Gabinete para servidores de pasillo caliente/frío ProLine FloTek

Los gabinetes para servidores ProLine FloTek HCA favorecen el flujo de aire a través del gabinete en aplicaciones de pasillos caliente o frío.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
DCCableTies Product Photo

Envoltura VELCRO® para cables

La envoltura de Velcro para cables sujeta firmemente los cables al gestor de cableado y se desprende fácilmente para el mantenimiento del cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, amarillo
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, negro
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, azul
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, rojo
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, amarillo
Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 12 pulgadas, de tela, negro
Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 8 pulgadas, de tela, negro
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, negro
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, azul
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, rojo
CABLERACK_BendRadiusAccy Product Photo

Accesorio para doblez de cable, en rack de cableado

El accesorio de radio de doblez de cable CableRack es un soporte de radio de cable para el CableRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio para radio de doblez de cable CableRack, 2.24 x 5.16 x 3.46, acero, negro
LLBB_L-BracketKit, LLBG, LLBB, LLB, LLBW

Kit de soporte en L para guía de cables

El kit de soporte en L de guía de cables admite cables que deben separarse del recorrido principal de los cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte en L, de acero, chapado
Kit de soporte en L, acero, negro
Kit de soporte en L, acero, gris
Kit de soporte en L, acero, blanco
EMS1918_EMSV1918_ShelfVentedSolid_m_sq.png

Rack de acero para montaje en rack con marco abierto

El estante de montaje en rack de marco abierto se instala en la parte delantera rack y es ideal para alojar equipo en racks que no sea de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack-Mount Steel Shelf Solid, 19.00x18.00, Negro, Acero
Rack-Mount Steel Shelf Solid, 19.00x22.00, Negro, Acero
Rack-Mount Steel Shelf Vented, 19.00x18.00, Negro, Acero
Rack-Mount Steel Shelf Vented, 19.00x22.00, Negro, Acero