Edge Compute y microcentro de datos
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 183 resultados (828 artículos )


Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo
Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs

Interruptor de contacto de puerta sin cable
Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable


Interruptor de contacto de puerta, cableado
Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado

ProLine V/D y gabinete para servidores, tipo 12
Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores en ambientes calientes/húmedos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Gris, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris


Miembro de profundidad de Varistar CP
Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc

Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete
Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.