Repisa para impresora para marco ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Repisa para impresora para marco ProLine G2
La repisa para impresora con marco ProLine G2 se monta directamente en un marco modular y puede usarse para soportar una impresora de alimentación continua u otras aplicaciones donde se desean múltiples estantes extraíbles.
Detalles
Recursos
Características
- Las repisas inferiores son ajustables verticalmente
- Toda la unidad se desliza hacia afuera 17 pulg. (431 mm) del gabinete, lo que permite una fácil accesibilidad
- Aloja marcos de 600 o 800 mm de ancho, de 600 mm de profundidad o mayor
- Acabado de pintura en polvo de poliéster blanco
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.