Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Edificios

Edificios
SOLUCIONES SENCILLAS, RESULTADOS RÁPIDOS

nVent HOFFMAN tiene las soluciones más rentables e inmediatamente disponibles

Los contratistas comerciales responsables de la instalación eléctrica tienen prioridades simples: hacer el trabajo de forma correcta, segura y rápida. Con productos superiores de la línea de nVent HOFFMAN, adecuados para miles de aplicaciones eléctricas, los contratistas pueden concentrarse más en cumplir con los plazos del proyecto y menos en conseguir los componentes correctos.

  • Amplia gama de productos para servir al mercado comercial
  • Innovación constante para crear las soluciones más económica
  • Disponible a través de distribuidores eléctricos locales y con nueve almacenes regionales
  • Diseñado y fabricado según los más altos estándares UL y NEMA para proporcionar una protección superior para componentes fundamentales

Ofrecemos lo que espera: una amplia gama de soluciones en las que puede confiar, con funciones que ahorran costos y disponibles cuando las necesite.

Herramienta interactiva para construcciones comerciales

Haga clic en la imagen a continuación y después en cada una de las áreas para conocer más acerca de las soluciones de nVent HOFFMAN para construcciones comerciales.

Commercial Building Interactive Tool

Gabinetes comerciales

Medium Hinged-Cover Type 1

Cubierta abatible mediana, tipo 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Gotero de protección con cubierta atornillable, tipo 3R

Screw-Cover Type 1

Cubierta atornillable, tipo 1

Horizontal-Mount Type 3R

Montaje horizontal, tipo 3R

Canaleta

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Cubierta abatible para tendido de cables, sección recta, tipo 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Cubierta plana para tendido de cables, sección recta, tipo 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Canaleta atornillable para cableado, tipo 3R

Recursos