Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Rail Connection, Protection and Maintenance Solutions

Conexión, protección y mantenimiento ferroviario

nVent ERICO mantiene su ferrocarril y su presupuesto por buen camino

nVent ERICO hace una contribución importante a la seguridad y la confiabilidad ferroviarias como proveedor de soluciones que conectan y protegen sistemas e infraestructura de red críticos:

  • Esencial para la señalización y las comunicaciones ferroviarias
  • Las soluciones nVent ERICO ayudan a evitar el tiempo de inactividad de la red
  • Proteja equipos y activos valiosos
  • Proteger al personal

Los productos nVent ERICO son aceptados y ampliamente utilizados por las redes de transporte y transporte de todo el mundo.

Soluciones ferroviarias


 

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail

Conexiones de cable a raíl

nVent ERICO es un proveedor líder de soluciones de conexiones de cable a raíl para aplicaciones de señal, energía y conexión a tierra y unión con un legado en raíl que se remonta a más de cien años. nVent ERICO Cadweld Plus for Rail es la principal solución para conexiones soldadas exotérmicas, con kits de unión (que incluyen moldes, abrazaderas, conductores, material de soldadura y sistema de ignición) para realizar todo tipo de conexión de cable a carril. nVent ERICO también proporciona una línea de soluciones de conexiones mecánicas y herramientas relacionadas.

Más información

nVent ERICO Ericontact

Dispositivo de protección contra sobrevoltaje ferroviario

nVent ERICO se especializa en protección contra sobretensiones ferroviarias con soluciones para cada área de aplicación, incluida la alimentación del equipo, la entrada y salida de señales de vía, así como la línea de datos y el equipo de comunicación. Nuestra oferta abarca una amplia gama de tecnología de supresión de sobretensiones, desde diseños estándar e híbridos hasta soluciones patentadas que incluyen muchos dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) diseñados específicamente para raíles. Estas soluciones desempeñan un papel fundamental en la protección de los equipos y activos de comunicación y señalización ferroviaria, la protección de la potencia de los equipos, las entradas y salidas de señales de vía, así como la línea de datos y los equipos de comunicación.

Más información

nVent ERICO Ericontact

Protección directa contra descargas atmosféricas

Todos los ferrocarriles se enfrentan a una exposición inevitable a los rayos que pueden causar graves daños a la infraestructura de la red. nVent ERICO ofrece una gama completa de soluciones de protección contra descargas atmosféricas y una amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas para infraestructura ferroviaria. Con soluciones basadas en todo tipo de tecnología de protección contra descargas atmosféricas (NF C 17-102, Método de esfera rodante y Método de volumen de recolección), damos a nuestros clientes la opción de implementar su sistema preferido. Nuestros expertos internos también están disponibles para auditar propiedades ferroviarias y diseñar sistemas LP para nuestros clientes utilizando software de última generación.

Más información

Grounding and Bonding

Puesta a tierra y unión equipotencial

nVent ERICO proporciona protección eléctrica integral para propiedades ferroviarias que comienza desde cero. Ofrecemos una gama completa de soluciones de conexión a tierra y unión que incluyen varillas de puesta a tierra, tapetes y anillos de puesta a tierra, conductores, soluciones de conexión, material de mejora de tierra y más. Ayudamos a nuestros clientes a establecer una puesta a tierra eficaz en algunos de los terrenos más duros del mundo. Estas soluciones se utilizan en combinación estratégica con nuestra oferta más amplia que incluye protección contra descargas atmosféricas directos y dispositivos de protección contra sobretensiones.

Más información

nVent ERICO Rail Clips

Clips de raíles

nVent ERICO Railclips ofrecen una gama versátil de soluciones de gestión de conductores diseñadas para incrementar la vida útil de los cables junto a la vía y reducir el costo total del proyecto con el tiempo. La gama brinda una amplia selección de clips y accesorios para todas las extensiones de cables típicas que reducen el mantenimiento y mejoran la seguridad al lado de la vía.

Más información

Train with lightning strike

Distribución de energía de baja tensión

nVent ERIFLEX ayuda a mejorar los sistemas eléctricos en el material rodante ferroviario y las subestaciones al borde del camino con soluciones innovadoras para los desafíos de la conexión a tierra y de energía. Estas soluciones se componen de barras colectoras flexibles, conductores trenzados aislados, trenzas de puesta a tierra, bloques de distribución y terminales eléctricas. Nuestra oferta incluye una gama de materiales con baja emisión de humo y sin halógenos que cumplen con EN-45545-2, un estándar clave de seguridad contra incendios del material rodante ferroviario.

Más información

Women sitting at a sunny kitchen table

Herramientas ferroviarias y equipos de mantenimiento

nVent ERICO ofrece una gama de equipos y herramientas, disponibles como parte de una solución más amplia y que se venden por separado.

Más información

Productos destacados


Servicios


Auditorías en sitio y servicios de diseño de sistemas

Con una experiencia líder en la industria, nVent ERICO ayuda a los ferrocarriles a implementar sistemas de protección de mejores prácticas en cada etapa. Ya sea un problema eléctrico encontrado en la red o el diseño de una solución de protección de iluminación para una nueva construcción, estamos listos como un recurso para nuestros clientes ofreciendo auditorías en el sitio y diseño de sistemas de servicio completo.

Serie de capacitaciones ferroviarias

Consulte nuestro catálogo completo de eventos de seminarios web en vivo gratuitos que incluyen capacitación en el uso de los productos nVent ERICO (como nVent ERICO Cadweld Plus para vías férreas), así como cursos que brindan información técnica avanzada sobre problemas eléctricos y cómo ayuda nVent ERICO a que los ferrocarriles superen estos desafíos.

Laboratorio de ingeniería eléctrica

Invitamos a nuestros clientes a probar, comparar y validar componentes en nuestro laboratorio de ingeniería eléctrica de última generación nVent ERICO ubicado en Solon, OH, que alberga uno de los mayores generadores de impulsos de 100 kA 10/350 μs de los Estados Unidos. Conozca más sobre nuestros servicios.


Más información

nVentRailwaySolutions.png

Soluciones de ferrocarriles nVent

Visite la página de soluciones de ferrocarril de nVent

Visitar ahora

¿Listo para empezar?

¿Tiene un proyecto ferroviario que esté listo para planificar?
Póngase en contacto con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones de puesta a tierra y unión equipotencial, experiencia u oferta de productos.

CONTÁCTENOS