Gabinetes interiores
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Material del bastidor
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Color
- Color del bastidor
- Altura
- Tipo de bloqueo
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Acabado
- Color de revestimiento
- Ancho del rack
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Fondo
- Longitud
- Grado de protección
- Carga estática
- De conformidad con
- Carga dinámica
Productos | 152 resultados (1583 artículos )

Marco Novastar, Slim-Line
Marco de aluminio estético con capacidad de carga estática de 200 kg. 19" vertical construido en el marco.

Marco Novastar, Heavy-Duty
Marco de aluminio asiático con capacidad de carga estática de 400 kg. 19" vertical construido en el marco.

Marco Novastar, Universal Heavy-Duty
Marco de aluminio asiático con capacidad de carga estática de 400 kg. 19" vertical construido en el marco.


Novastar pies ajustables
Pies ajustables o niveladores de pies caben en la parte inferior de un estante.

Varistar CP GND/Earthing Braids Kit


Varistar CP Marco de gabinete, carga pesada sísmica
Armario de acero soldado diseñado específicamente para proteger equipos en áreas con actividad sísmica.

Varistar CP Marco de gabinete, sísmico
Armario de acero soldado diseñado específicamente para proteger equipos en áreas con actividad sísmica.

Varistar CP Deco Gabinete con 19" Panel Montajes en Marco Deco
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, thermal management, shock, vibration and EMC capabilities.

Panel lateral Novastar para Slim-Line
Paneles laterales de acero para marco de aluminio Slim.Line con rápido rápido rápido para un fácil montaje e instalación.

Panel lateral Varistar CP, fijado por tornillo
Panel lateral de montaje de tornillo para gabinetes Varistar CP.