Kits de tornillos y bolsillos para documentos
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Material
- Cantidad del paquete
- Color
- Acabado
- Código de color
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Longitud
Filtro aplicado: 1
Productos | 13 resultados (47 artículos )

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.


Kit de tuerca deslizante para C-Rail
C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Kit de montaje de 19" M6
Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.


Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

Tornillo Panhead
Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.

Bolsillo de documentos
Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.


Protección de borde Varistar
Cubrir los bordes afilados de los recortes proporciona protección contra lesiones y evita daños en los cables insertados.