Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Redes industriales

Redes industriales
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Anchura
          Aplicar
        • Código de color
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              • Unidades de rack
              • Tipo de medición
              Filter0

              Subcategorías

              Redes y gabinetes de FDI

              Redes y gabinetes de FDI

              Detalles
              Gestión de cableado y ruta

              Gestión de cableado y ruta

              Detalles
              Refrigeración de bastidores por aire

              Refrigeración de bastidores por aire

              Detalles
              Distribución de energía

              Distribución de energía

              Detalles

              Productos | 85 resultados (311 artículos )

              Free-Stand Seismic Dual Access A30; Free Stand Seismic Dual Access A30; Freestand Seismic Dual Access A30; D902436SDA; 30534; D903646SDA; 30535; D722436SDA; 35466; D723646SDA; 35447

              Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4

              Los gabinetes de acceso doble y soporte independiente antisísmicos son gabinetes para red/comunicación usados en entornos difíciles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro
              D723646Sdas Seismic Free Standing Dual Access Cabinet Type 3R

              Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipos 3R 4 4X 12

              Los gabinetes sísmicos de soporte independiente y acceso doble son gabinetes para redes o comunicaciones que se usan en entornos difíciles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 36 x 46, SS304, cepillado
              A72P36RPC_A72P36RP_Group_m_sq.png

              Kit de panel para rack sísmico

              Los paneles para rack sísmicos se usan para convertir un gabinete de soporte independiente estándar en un gabinete de soporte independiente sísmico.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de panel para rack sísmico, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Kit de panel para rack sísmico, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
              GridStraps Product Photo

              Cinta de rejilla

              Las rejillas de montaje incluidas están provistas de orificios rectangulares que permiten el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga delantera.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rieles sujetadores para marcos ProLine de 3 filas, 1200 mm, de acero dulce, galvanizado
              PH38285.jpg image

              Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

              Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Combinado con un cómodo sujetador de montaje en canal strut y canal strut cortado previamente.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
              PH19572.jpg image

              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425

              Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7 mm del orificio
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 9.5 mm del orificio
              PH5286.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Redondo Pedestal
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 25.4 mm Cuadrado Pedestal
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 22.2 mm Cuadrado Pedestal
              PH5279.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, 3.2–16 mm Brida
              PH5282.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
              PH5289.jpg image

              Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón

              Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para perfil en T para aplicaciones acústicas con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón, 25 mm Diámetro
              PH5299.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C, 1.5–6 mm Brida
              PH5300.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación multifunción para varilla roscada o alambre con cualquier gancho en J CADDY CAT HP.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre, M4, M6, M8 Varilla, 4.8–6.4 mm Alambre