Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Pies

Pies
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
  • Material
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Productos | 12 resultados (29 artículos )

rear foot

Pie trasero CompacPRO con incrustación de goma

El pie trasero con incrustación de goma permite un almacenamiento mejorado en la parte trasera de la caja.
rear foot

Pie trasero CompacPRO

El pie trasero permite el montaje de la capucha trasera.
tip up carrying handle

CompacPRO Tip-Up Mango

La manija de transporte de punta se puede utilizar para llevar un caso o se puede utilizar para volcar el caso.
tip up protection

Pie trasero CompacPRO con protección de borde

La protección del pie / borde trasero se puede utilizar para los casos CompacPRO.
die cast foot

Die Cast Foot

Los pies de punta del material fundido a presión de aluminio permiten el montaje en la placa inferior de una caja.
plastic foot

Pie de plástico

Los pies de punta forman material plástico que permiten el montaje en la placa inferior de una caja.
plastic foot

Pie de plástico para casos

Los pies de plástico se pueden montar en la cubierta inferior de una caja o chasis.
PropacPRO Foot for Rear Hood

PropacPRO Pie para Capucha Trasera

El pie trasero permite el montaje de la capucha trasera.
plastic foot

Pie de punta para chasis, plástico

Pie de punta para el chasis.
handle bar

Tip-Up Handle Replacement Handle Bar

Barra universal.
stacking aid

Kit de ayuda de apilamiento

La ayuda de apilamiento se sujeta al pie de punta.
Rubber foot 20603011

Kit de pie de goma para casos

El pie de goma se puede montar en la cubierta inferior de un caso o chasis.