Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Agua y aguas residuales

Agua y aguas residuales

RENTABLE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN

50103332_XXL.jpg

Optimización del valor en las instalaciones de tratamiento de aguas

nVent HOFFMAN aprovecha sus décadas de experiencia en el sector del tratamiento de aguas para proporcionar productos rentables, desde gabinetes de acero inoxidable resistente a la corrosión y gabinetes no metálicos, hasta sistemas de enfriamiento y gestión de humedad que pueden ayudar a prolongar la vida útil de los equipos en estos ambientes hostiles.

  • Mejore el costo total de propiedad en entornos complejos con limitaciones de costos gubernamentales
  • Calefacción, enfriamiento, monitoreo y servicio para mejorar el rendimiento del gabinete y prolongar la vida útil de los componentes

Con una amplia red de ventas y suministro, nVent HOFFMAN puede ofrecer servicios de consultoría de gestión de programas en cada etapa de su proyecto.

Gabinetes

Stainless Steel Wall-Mounted Industrial Enclosures

Gabinetes industriales de acero inoxidable para montaje en pared

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch Type 4X

Gabinete de puerta simple con pestillo de 3 puntos, tipo 4X

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Gabinete Concept de acero inoxidable para montaje en pared, tipo 4X

 Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Gabinetes universales de soporte independiente, tipo 4X

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

Cajas de conexiones de fibra de vidrio y termoplásticas

PolyPro Type 4X

PolyPro, tipo 4X

Missing media item.

Gabinete para entornos extremos

Ultrx Type 4X

Ultrx, tipo 4X

Control de clima

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact

SpectraCool Narrow con protección contra corrosión avanzada Compact

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool Narrow con protección contra corrosión avanzada

SpectraCool with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool con protección contra corrosión avanzada

Filter Fan Shrouds Type 4/4X

Cubiertas para ventilador con filtro, tipo 4/4X

Extreme Environments Air Conditioner

Aire acondicionado para ambientes extremos

HMI y accesorios

Hol-Sealers Hole Seal

Sello de orificio Hol-Sealers

LED Light Kit

Kit de luz LED

Window Kit Type 4 4X and 12

Kit de ventana, tipo 4, 4X y 12

Corrosion Inhibitor

Inhibidor de corrosión

Control de cables y alambres

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Cubierta abatible para pasacables de sección recta de acero inoxidable, tipo 4X

RECURSOS DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES