Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Paneles impresos

Paneles impresos

Personalización de paneles impresos

Printed Panels

La impresión digital es la última incorporación a nuestra amplia gama de personalización. Esto significa que Eldon puede proporcionar a nuestros clientes paneles frontales totalmente acabados y gabinetes personalizados con una calidad integral y total confiabilidad.

CUÁNDO Y CÓMO

La nueva personalización de Paneles Impresos para nuestros gabinetes está lista desde el 24 de abril de 2017.

El sistema de impresión, basado en clavijas de alineación, ofrece un posicionamiento y una alineación muy precisos de su diseño gráfico. En comparación con el uso de pegatinas, la colocación de su diseño será constante de una caja a otra. Entre las aplicaciones habituales de la impresión digital se incluyen el etiquetado de conectores, interruptores y puertos; la adición de gráficos especiales y detallados, como logotipos de empresas, códigos de barras y códigos QR, para sustituir las etiquetas/pegatinas de las puertas de los gabinetes eléctricos; ahorrando esfuerzo, tiempo y posibles errores, haciendo que la vida útil de las pinturas también sea mayor y manteniendo un bajo costo por la personalización. Múltiples fuentes afirman que una impresión UV durará más de 100 años.

BENEFICIOS

FlexibilidadNuestra impresión digital utiliza la técnica de medios tonos para crear impresiones en color mediante la mezcla de varias densidades de pequeñas gotas, ideal para gráficos con gran cantidad de detalles, como un acabado en degradé, efectos CGI o colores superpuestos, utilizando todos los colores deseados sin afectar al precio final.
DurabilidadTodas nuestras tintas digitales ofrecen una excelente adherencia y durabilidad
UsoCompatible tanto para interiores como para exteriores, resistente a rayaduras. La superficie impresa es resistente a los rayos UV
Rápido y rentable Con una configuración sencilla y pocos desechos, la impresión digital es mucho más rápida y económica que la serigrafía o el uso tradicional de pegatinas/etiquetas

CAPACIDADES DE IMPRESIÓN

Qué Gráficos complejos de calidad en CMYK a todo color
DóndePosible en diferentes tipos de texturas y materiales, como acero dulce, aluminio, vidrio y plásticos.
Altura máxima del objeto La impresión se realiza en una gran superficie plana con una altura máxima del objeto de 64 mm.
Dimensiones de la superficie Se pueden imprimir hasta 1600 x 3000 mm
Tamaño de letraPara textos, puede ser legible a partir de 4 pt; el mínimo aconsejable es de 8 pt
Código de barrasEl grosor de una sola barra de un código de barras no puede ser inferior a 0,25 mm, lo que es válido para las dimensiones estándar, según el código de barras EAN-13 estándar.

CÓMO OBTENER UNA COTIZACIÓN para un gabinete personalizado con impresión

Seguiremos el mismo procedimiento que en nuestros gabinetes especiales. Estos son los requisitos:

- Producto para imprimir. Parte del producto para imprimir.

- Dimensiones aproximadas del total de objetos para imprimir.

- Cantidad (unidades)

CÓMO HACER UN PEDIDO de un gabinete personalizado con impresión

Seguiremos el mismo procedimiento que en nuestros gabinetes especiales. Esta es la información requerida:

- Archivo de imagen de los objetos que se deben imprimir: para asegurar la máxima calidad de impresión se recomiendan archivos de gráficos vectoriales (en particular DXF o DWG), también se aceptan JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD. Necesitamos instrucciones exactas para suministrar los productos conforme a sus exigencias.

- Especificación sobre la posición del diseño dentro del gabinete

PRODUCTOS AFECTADOS

Gama de base de piso

Puertas, paneles desmontables

Gama de montaje en pared

Puerta, placas de montaje

Cajas de terminales

Cubierta

Consolas HMI

Puertas, tapas y paneles desmontables

Gabinetes de control HMI

Placa frontal y puerta

Preguntas frecuentes

Diferencias entre impresión digital y serigrafía

¿Por qué la impresión digital es más rentable que la serigrafía?

Es más rentable porque no hay costos de utillaje, ideal para volúmenes bajos.

¿Qué tipo de impresión es más rápida?

La impresión digital es mucho más rápida que la serigrafía tradicional. Con una configuración sencilla y pocos desechos, la impresión digital es mucho más rápida que la serigrafía, e incluye el valor añadido de poder modificarse y actualizarse fácilmente en cualquier momento.

¿Cuántos colores puedo imprimir por proyecto?

Con toda la gama de colores CMYK ofrecida, el costo será el mismo, sólo el color blanco se presupuestará aparte. En serigrafía, cada color debe serigrafiarse por separado; cuantos más colores se utilicen, más tiempo se tardará en serigrafiar y sólo podrán ofrecerse unos quince colores estándar.

Técnica

¿Estamos especializados en impresión digital? ¿Serigrafía? ¿Ambas?

Estamos especializados en impresión digital Disponemos de la tecnología para realizar la serigrafía, pero no la ofrecemos para este servicio debido al rápido rendimiento de la impresión digital, de alta calidad y durabilidad.

En comparación con la serigrafía, ¿cuál es la tecnología utilizada?

La impresión digital produce una superficie ligeramente elevada y texturizada, especialmente en comparación con la serigrafía, ya que la tinta serigráfica autonivelante utilizada produce un acabado liso prácticamente indistinguible al tacto. La impresión digital se coloca linealmente mediante el escaneado de cabezales de inyección de tinta UV, y se cura inmediatamente después. Esto significa que la tinta puede autonivelarse (fluir), por lo que hay una ligera textura lineal que se hace visible en grandes áreas de un solo color.

Imágenes/Texto

En términos de diseño, ¿cuáles son las limitaciones?

La impresión digital permite crear diferentes iteraciones con mucha más facilidad. Los dibujos detallados, como códigos de barras, códigos QR o numeración, se crean fácilmente.

¿Qué formato de archivo admitimos?

Cualquier formato de archivo. Preferimos DXF para obtener la mejor calidad de impresión. Solid Works también está bien.

¿Necesitamos una resolución mínima (píxeles)?

La resolución mínima es de 150x150; puede variar en función de la complejidad y el tamaño de la imagen impresa.

¿Existe un tamaño máximo de archivo?

No hay límite máximo de tamaño de archivo.

¿Cómo podemos definir la ubicación sobre la superficie? ¿Necesitamos un archivo con la ubicación?

Necesitamos instrucciones exactas para suministrar los productos conforme a sus exigencias.

Personalización de paneles impresos

¿Tenemos alguna limitación en cuanto a lo que se puede imprimir?

No, podemos imprimir cualquier imagen

¿Tenemos alguna limitación en cuanto al material con el que queremos realizar la impresión?

Podemos imprimir casi sobre cualquier superficie incluido: vidrio, acero, aluminio y acero dulce.

¿Existe un grosor mínimo de placa? ¿Y el grosor máximo?

Sí, de 0 a 64 mm de grosor. Podemos aumentar el grosor máximo hasta 100 mm imprimiendo con el equipo de respaldo, pero todos los productos que ofrecemos (puertas, laterales y paneles) tienen una altura inferior a 64 mm.

¿Podríamos manejar cualquier dimensión de la placa? ¿Tienen restricciones mínimas o máximas al respecto?

Podemos gestionar cualquier placa de dimensiones inferiores a 1600 x 3000 mm

¿Necesita nuestro producto algún tratamiento o acabado sobre la superficie antes de recibirlo?

No, la superficie debe estar limpia y desengrasada, pero no requiere ningún tratamiento especial.

¿Podríamos imprimir sobre cualquier forma de placa (es decir, curva, plana)?

La impresión se puede realizar en superficies planas, con una variación de altura inferior a 5 mm. La impresión óptima se realiza sobre una superficie plana, la calidad de impresión disminuye a medida que aumenta la variación de altura.

¿Proporcionamos documentación técnica (resistencia a los rayos UV, criterios de selección para elegir qué calidad de impresión funciona mejor en determinadas condiciones, comparaciones entre distintas técnicas)?

Sí, si se solicita.

¿Los paneles impresos pueden instalarse en el exterior? ¿La pintura es resistente a los rayos UV?

¿Por qué el color blanco es más caro que otros colores?

Cada vez que es necesario imprimir con tinta blanca, tenemos que realizar un proceso de limpieza del equipo de 2 horas de duración. Si tiene más pedidos con impresión en tinta blanca y podemos agruparlos para que se realicen al mismo tiempo, sólo le cobraremos 1 tarifa por la impresión en blanco. Este proceso de limpieza es necesario cada vez que imprimimos con tinta blanca, ya que el cartucho de tinta blanca debe instalarse en la máquina sólo mientras se imprime en blanco, y no se solicita con mucha frecuencia en el mercado.