Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

All Products

All Products

Subcategorías

Centro de datos

Centro de datos

Detalles
Redes de TI

Redes de TI

Detalles
Infraestructura de comunicaciones

Infraestructura de comunicaciones

Detalles
Tecnología de protección de instalaciones

Tecnología de protección de instalaciones

Detalles
Refrigeración líquida

Refrigeración líquida

Detalles

Productos | 569 resultados (11281 artículos )

varistar containment systems

Puerta corredera de contención de pasillo

Puertas de cierre de pasillo en diferentes versiones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta Corredera de Contención de Pasillo, Manual, 1200W, RAL 7021
Puerta corredera de contención de pasillo, automática, 1200W, RAL 7021
Puerta Batiente de Contención de Pasillo, Manual, 1200W, RAL 7021
automatic enclosure top covers

Pasillo de contención automática Top Cover

Cubierta superior que se puede conectar a un sistema de extinción de incendios.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta superior automática de la contención del pasillo, 1200W 600D, RAL 7021
PH34226.jpg image

Bloque de distribución bipolar BD, 40 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 40 A, conex. lat. de 2 líneas y 15 de carga
PH3372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 40 A, conex. lat. de 2 líneas y 11 de carga
PH4372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 125 A
PH5235.jpg image

Aislantes de bajo voltaje ISO-TP, rosca métrica

Aislante eléctrico de baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 15 mm, ancho hex. de 14 mm, rosca M4
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20 mm, ancho hex. 17 mm, rosca M4
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20 mm, ancho hex. 17 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25 mm, ancho hex. 19 mm, rosca M5
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25 mm, ancho hex. 19 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. de 46 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 75 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 75 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
PH22073.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-250

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 250 A
PH31562.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-250

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 250 A
PH31563.jpg image

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-250

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 250 A
nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

Bloque de Distribución Unipolar

Dispositivo principal para un ensamblaje sencillo entre una amplia gama de conductores para realizar la distribución de energía eléctrica.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea de cable, carga de 11 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 12 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 400 A IEC, línea de cable, carga de 11 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 80 A IEC, línea de cable, carga de 6 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 1000 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 630 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 1250 A IEC, 2 líneas de cables, carga de 9 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea de cable, carga de 6 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 630 A IEC, línea de cable, carga de 9 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 250 A IEC, línea cond. plana, carga de 6 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 11 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 800 A IEC, línea cond. plana, carga de 12 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 6 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 1000 A IEC, línea cond. plana, carga de 9 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 500 A IEC, línea cond. plana, carga de 9 cables, alum.
Bloque de dist. uni., 125 A IEC, línea de cable, carga de 7 cables, cobre
Bloque de dist. uni., 160 A IEC, línea de cable, carga de 7 cables, cobre
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Conductor, 545 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.1 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.7 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.3 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 10,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 11,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 12,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 13,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 14,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 15,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 16,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 17,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 18,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 19,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 2,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.9 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 20,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 21,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 22,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 23,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 24,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 25,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Conductor, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Conductor, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Conductor, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56.8 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.4 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.7 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28.4 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34.1 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39.7 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45.4 kg
FleXbus Conductor, 1,280 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51.1 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77.4 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15.5 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23.2 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38.7 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46.4 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54.2 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61.9 kg
FleXbus Conductor, 1,810 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69.7 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.7 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 11,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 12,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 13,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 14,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 15,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 16,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 17,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 18,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 19,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 2.5 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 20,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 21,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 22,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 23,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 24,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 25,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.8 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.1 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 6.3 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.6 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 8.9 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.1 kg
FleXbus Conductor, 220 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11.4 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.4 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 11,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 12,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 13,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 14,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 15,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 16,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 17,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 18,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 19,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.7 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 20,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 21,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 22,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 23,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 24,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 25,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.5 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.3 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 9.2 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14.7 kg
FleXbus Conductor, 360 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 16.5 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 25.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 11,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 12,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 13,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 14,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 15,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 16,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 17,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 18,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 19,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.2 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 20,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 21,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 22,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 23,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 24,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 25,000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.8 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.3 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus Conductor, 545 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 15.5 kg
PH32589.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Perfil de Aluminio Perforado

El Perfil Perforador de Aluminio nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para su uso con el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus. Los agujeros perforados en el perfil de aluminio permiten que el soporte pueda ser fijado directamente a una pared, techo o bandeja de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Perfil de Aluminio Perforado