Viga/vigueta
Filtro aplicado: 1
Productos | 21 resultados (45 artículos )

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.

H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una ala de acero estructural.

122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.


H-Ti/TR Varilla a clip para borde de viga con retén
Cómodo colgador de varilla roscada con fijación de brida martillable para todo tipo de aplicaciones. Incluye retén adicional para instalaciones sin preocupaciones.

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión y los pernos roscados proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.

123 Clip para vigueta en Z de la serie 123
Forma efectiva para asegurar un conducto a una viga estructural en Z.

AF Clip para vigueta en Z de la serie AF
Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en Z.

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con retén
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación ofrecen flexibilidad y accesibilidad al instalador.

122-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z
Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una viga estructural en Z.

Clip para borde de viga martillable, montaje lateral
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversos tipos de cadenas, cables o la gama CADDY Speed Link a elementos estructurales de vigas de acero. El punto de montaje lateral proporciona flexibilidad y accesibilidad al instalador.

VF Clip para Vigas en C
Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en C.