Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Kabelbefestigung

Kabelbefestigung
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
  • Breite
  • Länge
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Produkte | 9 Ergebnisse (19 artikel)

Etsirack cable support rail

Etsirack Kabelabfangschiene

Etsirack Kabelstützschiene.
c rail cable shell

Kabelschelle für C-Profilschienen

C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.
cable ties

Kabelbinder

Befestigungsmaterial zur Kabelführung.
c rail cable retention rail

Kabelabfangleiste für C-Profilschienen

C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.
19 mounting tray

Montageschiene für LSA PLUS

LSA-PLUS Module können mit den Tragschienen auf Rückwandrahmen oder Profilstangen montiert werden.
velcro strip

Velcro®-Klettband 300mm

Klettband ist eine der einfachsten Kabelbündelungslösungen.
cable support arm

Kabelträgerarm

Der Kabelträger ermöglicht es, dass ausziehbare Geräte und Chassis als Kabelmanagement-Tools fungieren können.
sandwich cable retention

Sandwichkabelführung für C-Profile

Sandwich-Kabelklemme für C-Profil für einfaches Kabelmanagement.
velcro strip

Velcro®-Klettband 7 x 200 mm

® Velcro Strip ist eine der einfachsten Lösungen zur Kabelbündelung.