Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Industrielle Netzwerke

Industrielle Netzwerke
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Farbe
  • Passt zu
  • Höhe
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Steckdosen mit Schalter
      • Breite
          Übernehmen
        • Farbcode
        • Breite
            Übernehmen
          • Bemessungsstrom
          • Tiefe
              Übernehmen
            • Tiefe
                Übernehmen
              • Versorgungsspannung
              • Nennspannung
              • Kühlmittelzufuhr
              • Rack-Einheiten
              • Messtyp
              Filter0

              Unterkategorien

              Schrankkühlung, Luft

              Schrankkühlung, Luft

              Details
              Stromverteilung

              Stromverteilung

              Details

              Produkte | 61 Ergebnisse (362 artikel)

              RDHX PRO Accessory

              RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil

              Flexible Schläuche für RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil
              RackChiller RDHX PRO, Rear Door Cooler Chilled Water

              RackChiller RDHX PRO Aktiv, Linksanschlag

              Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 600 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 800 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 600 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 800 B
              RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
              RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
              RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
              RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
              RDHX PRO Accessory

              RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit

              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit
              RDHX PRO Accessory

              RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren

              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren
              RDHX PRO Accessory

              RackChiller RDHX PRO Türfilter

              RackChiller RDHX door with air filter
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO Türfilter, 600 B
              RackChiller RDHX PRO Türfilter, 800 B
              RackChiller RDHX PRO, Rear Door Cooler Chilled Water

              RackChiller RDHX PRO Aktiv, Anschlag rechts

              Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier rechts, 42 HE, 600 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier rechts, 42 HE, 800 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier rechts, 47 HE, 600 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier rechts, 47 HE, 800 B
              RDHX PRO Passive Render, Rear Door Cooler Chilled Water

              RackChiller RDHX PRO Passiv, Linksanschlag

              Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 600 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 800 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 600 B
              RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 800 B
              RDHX PRO Passive Render, Rear Door Cooler Chilled Water

              RackChiller RDHX PRO Passiv, Anschlag rechts

              Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO passiv, mit Scharnier rechts, 42 HE, 600 W
              RackChiller RDHX PRO passiv, mit Scharnier rechts, 42 HE, 800 W
              RackChiller RDHX PRO passiv, mit Scharnier rechts, 47 HE, 600 W
              RackChiller RDHX PRO passiv, mit Scharnier rechts, 47 HE, 800 W
              EN6402-ISO-BLACK.jpg

              Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

              Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              EN6325-ISO-BLACK.jpg

              Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

              Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              EN5402-ISO-BLACK.jpg

              Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

              Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              EN5325-ISO-BLACK.jpg

              Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

              Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A