Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH39082.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Universal Befestigungselement, Strut Montageschienen Aussteifung

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details
Merkmale
Spezifikationen
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Material Stahl
Belastung nach FM
Teilenummer Aussteifung Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Montageschiene 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Montageschiene 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
Diagramme
Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen