Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH5507.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Wärmeleitfähigkeit 0.03 W/m-K @ 10 °C
Wärmeleitfähigkeit 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Dichte 5 lb/ft³
Druckfestigkeit 75 psi @ 73 °F
Dichte 80 kg/m³
Druckfestigkeit 520 kPa @ 23 °C
Temperatur -40 to 194 °F
Temperatur -40 to 90 °C
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Material Stahl;Polyisocyanurat

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen