Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

DTM-Pakete für Entwicklung und Fertigung

DTM Engineering Manufacturing Banner
DTM-Pakete für Entwicklung und Fertigung
Der einfache Weg zur Automatisierung der Schalttafelfertigung
PROBIEREN SIE ES AUS

Der Schlüssel zur Erschließung von Industry 4.0

Die Software DTM Engineering and Manufacturing lässt das Versprechen der Digitalisierung wahr werden. Mit einer Reihe bahnbrechender Funktionen transformieren diese Pakete Ihre Betriebsabläufe mit einem einfachen, zentralen Lösungsansatz: einer vernetzten Konstruktionsplattform, die eine effizientere Fertigung, Montage und einen effizienteren Service ermöglicht. Navigieren Sie mühelos zwischen verschiedenen Designmodulen, erhalten Sie aktuelle Informationen über wichtige Änderungen und profitieren Sie von den Kostenvorteilen einer sinnvollen Automatisierung mit einem End-to-End-Tool, das Ihren Design-to-Manufacturing-Prozess optimiert.

nVent_Web_Image_01_648x400.webp

DTM-Software.webp

PROFESSIONAL-PAKET

Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe

Ihre Ingenieure werden das Arbeiten in einer vertrauten 2D-Umgebung in Kombination mit den zusätzlichen Vorteilen der 3D-Design-Umgebung für Schaltschränke zu schätzen wissen. Darüber hinaus machen sich die kürzeren Produktionszeiten, die durch konsistentere und zuverlässigere Übergänge von Design zu Fertigung ermöglicht werden, in der Bilanz bemerkbar. Erweiterte Visualisierungsoptionen, anpassbare Berichte, automatische Verkabelungsoptionen, die auf eine Vielzahl von Schrankanwendungen abgestimmt sind – all das und noch viel mehr ist im Professional-Paket enthalten.


Hauptmerkmale des DTM Professional-Pakets:

  • 2D- und 3D-Entwicklung von Schaltschränken: Die Entwicklung elektronischer Schaltschränke ist sowohl in 2D- als auch in 3D-Ansicht möglich, wobei Änderungen unmittelbar gespeichert werden. Dies ermöglicht eine effiziente Planung von Form, Passung und Funktion in einem frühen Stadium des Entwurfs.
  • Funktionen für den intelligenten Schrankbau: Das Paket bietet verschiedene intelligente Funktionen zur Vereinfachung und Optimierung der End-to-End-Prozesse beim Schrankbau. Dazu gehört auch die Generierung der Daten, die für die automatische Fertigung, Verkabelung und Montage von Lösungen erforderlich sind.
  • Leistungsstarke Schaltplanerstellung: Die Software erleichtert die fortschrittliche Schaltplanerstellung mit automatisierten Draht- und Geräte-Tags, intelligentem Signalfluss sowie aktiven und passiven Regelprüfungen des Entwurfs. Dies gewährleistet Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Erstellung von Schaltplänen.
  • Generierung kundenspezifisch anpassbarer Berichte: Mithilfe eines modernen Berichteditors können Benutzer kundenspezifisch anpassbare Berichte und Dokumentationen erstellen. Diese Funktion hilft bei der umfassenden Dokumentation des Projekts und Kommunikation.
  • Tools für das Schaltschrank-Layout: Das Paket enthält einfach zu bedienende Layout-Tools, die mit Schaltplänen verbunden sind, um das Layout zu vereinfachen und eine automatische intelligente Drahtverlegung zu ermöglichen. Dies gewährleistet präzise Drahtlängen und Kanalfüllungsverhältnisse und optimiert das Design der Schaltschränke.

Image-DTM-Premium-Package.webp

PREMIUM-PAKET

Steigern Sie Ihre Effizienz

Das Premium-Paket enthält alle Vorteile des Professional-Pakets und erweitert diese um zusätzliche Möglichkeiten zur Optimierung und Stärkung Ihrer Prozesse. Profitieren Sie von den fortschrittlichen Zeichnungsfunktionen, die Ihrem Team erweiterte Möglichkeiten zur Erstellung und gemeinsamen Nutzung von Designs bieten, und nutzen Sie die dynamischen Kabelmanagementfunktionen, die das Design weiter optimieren. Mit dem ultimativen Paket können Sie sofort loslegen. Wenn Sie ein Höchstmaß an Konsistenz, Qualität und Geschwindigkeit erreichen möchten, können Sie auf das Premium-Paket umsteigen.


Unser DTM Premium-Paket bietet zusätzlich folgende Funktionen:

  • Fortschrittliche Zeichnungsfunktionen: Erstellen Sie mühelos Einliniendiagramme und stellen Sie sicher, dass verbundene Ansichten nahtlos mit Schaltplänen und Schalttafellayouts synchronisiert werden. Diese Integration sorgt für mehr Klarheit und Präzision im gesamten Entwicklungsprozess.
  • Automatisierte Wartung von Verbindungen: Halten Sie Verkabelungsdiagramme mühelos auf dem neuesten Stand mit automatischen Updates, sodass die neuesten Verbindungsinformationen für Ihr gesamtes Projekt widergespiegelt werden. Dies gewährleistet Genauigkeit und Konsistenz in jeder Phase.
  • Verbessertes Kabel- und Steckerdesign: Vereinfachen Sie den Entwurf von Kabeln und Steckern mit den dynamischen Funktionen für die Erstellung und das Management von Kabeln. Stellen Sie mehrere Stifte mit einem einzigen Anschlusspunkt für Verbinder dar, um den Entwurfvorgang zu rationalisieren und die Effizienz zu optimieren.

MerkmaleDTM ProfessionalDTM Premium
Schematische Darstellung und Schalttafel (Designzusammenarbeit)
Live-Onlineprüfung von Konstruktionsregeln, um Fehler zu vermeiden, bevor sie auftreten
Passive Prüfungen von Entwurfsregeln zur Kontrolle der Entwurfsqualität
Automatisch Auswahl der Stiftleisten je nach Kabelgröße
Echtzeitsynchronisierung von Informationen zwischen Zeichnungstypen
Automatische Auswahl von Verbinderkupplungen, Einsätzen, Kontakten, Aderendbehandlungen, Dichtungen, Stopfen usw.
Verwaltung der Projektorganisation nach Standort oder Funktion
Intelligentes Tagging für Geräte, Drähte, Kabel und andere Konstruktionsobjekte
Unterstützt Designs auf SPS-Basis mit intelligenter E/A-Verwaltung
Unterstützt die Planung und Zuweisung von Klemmleisten
Unterstützt Optionen und Abweichungen in der Konstruktion
Die Verkabelungsdiagramme richten sich automatisch nach den Daten des Schaltplans und des Schalttafellayouts
Hinzufügen mehrerer Ansichten eines Objekts
MerkmaleDTM ProfessionalDTM Premium
Schaltplan-Konstruktion
Automatisiertes Benennungs- und Signalmanagement
Automatische Aufrechterhaltung der Signalkontinuität und -integrität
Automatische Bemessung von Drähten basierend auf den Stiftbeschränkungen
Automatische Platzierung von Abschirmungen, Bündeln und anderen Verkabelungsdetails
Unterstützt die automatische Verbindung und hält die Verbindung, wenn Komponenten verschoben werden
Intelligente Verwaltung von Off-Page-Verbindungen
Verwaltung von Komponenten-Querverweisen in Echtzeit
Sicherstellung, dass die Verbinderkupplungen unversehrt sind
Vermeidung von Signalquerverbindungen oder Kurzschlüssen für benannte Signale
Automatische Datenaktualisierung im gesamten Projekt
Erstellung intelligenter einpoliger Schaltpläne (Single-Line-Darstellung)
Erstellung intelligenter Verkabelungsdiagramme
Einliniendiagramme werden bei Aktualisierung automatisch mit den zugehörigen Schaltplänen abgestimmt
Erstellung von Kabellayoutansichten
Definieren von dynamischen Kabeln im Projekt
Darstellung eines kompletten Verbinders mit nur einem Stift
Intelligente Trennung und Zusammenführung von Verbinderstiften
MerkmaleDTM ProfessionalDTM Premium
Schalttafel-Layout
2D-Schalttafel-Layout
3D-Schalttafel-Layout
Automatische Verlegung von Leitern mit Fertigungsgenauigkeit
Anwendung von Ausschnitten und Aussparungen für die Modifizierung von Gehäusen
Erkennung einer 3D-Kollision, während das Objekt in 2D platziert wird
Bidirektionale Darstellung von 2D- und 3D-Ansichten
Intelligente Kanal- und Schienenlochberechnungen
Intelligente Montage im Inneren von Schalttafeln
Erstellung von 2D-Zeichnungen des 3D-Layouts
Anzeige aller oder einzelner Gehäuse in einer Zeichnung
Ansichten verbundener Unterabschnitte des Gehäuses
Festlegung der Kabelführung mit Kanälen im Schalttafel-Layout
Planung von Signaleinschluss und -ausschluss aus Kabelkanälen
Erkennung des kürzesten Pfads für Drahtführungen
Kollisionserkennung in 3D zur Gewährleistung der Herstellbarkeit
Automatische Leiternummerierung und Gerätekennzeichnung
MerkmaleDTM ProfessionalDTM Premium
Bibliotheks- und Datenbankverwaltung
Benutzerfreundliche Teilebibliothek
Gemeinsame Bibliothek für mehrere Teams und Standorte
Erfassung von Fertigungs- und Konstruktionsdaten an einem Ort
MS SQL-, Oracle- oder Access-Datenbank für die gemeinsame Nutzung von Teilen und Normen
Unternehmensspezifische, anpassbare Attribute und Textarten
Einfaches Erstellen von Tafelteilen mit STEP oder DWG
Hinzufügen von 3D-Details zu 2D-Objekten
Teileverwaltung als ein Objekt mit mehreren Darstellungen zur Sicherstellung von Konsistenz
Verwaltung von Verbindungselementen mit Kupplungen und Einsätzen
Definition und Verwaltung wiederverwendbarer Schaltungen oder Blöcke in der Bibliothek
Definition von Kabeln und Anschlüssen in der Bibliothek
Definition von Sperrzonen und Einschränkungen in der Bibliothek
Festlegung von Bohrlöchern, Ausschnitten und anderen physischen Einzelheiten in der Bibliothek
Festlegung von Montagedetails in der Bibliothek
Verwaltung von Drähten und Kabeln in der Bibliothek
Konfiguration von Teileregeln für die genaue Bestimmung von Größen und Längen der Leiter
Automatische Leiternummerierung und Gerätekennzeichnung
MerkmaleDTM ProfessionalDTM Premium
Importieren und Exportieren
Export als DWG
Export als PDF
Erstellung eines Exports für Modcenter-Ausschnitte
Erstellung eines Exports für PWA
Erstellung eines Exports für andere Verdrahtungsmaschinen
Erstellung einer Stückliste auf der Seite
Importieren von STEP-Modellen zum Erstellen von Schalttafelteilen
Automatische Leiternummerierung und Gerätekennzeichnung
MerkmaleDTM ProfessionalDTM Premium
Automatisierung und Berichterstellung
Open API zum Erstellen eigener kundenspezifischer Anpassungen
Integrierte Berichte zum Extrahieren relevanter Daten
Tools für die Erstellung, Konstruktion und Verarbeitung von benutzerdefinierten Berichten
Automatische Erstellung von Klemmenplanzeichnungen
Generieren von Zeichnungen aus Excel-Daten
Beginn von Konstruktionen aus Von-bis-Listen aus Excel
Erstellung von Ausgaben für automatisierte Testmaschinen
Automatische Leiternummerierung und Gerätekennzeichnung

Möchten Sie mit unseren Experten sprechen?


Kontaktieren Sie uns zur Vereinbarung einer Vorführung, Beantwortung Ihrer Fragen und Informationen darüber, wie die DTM-Software automatisiertes Engineering möglich macht und so Ihre digitale Transformation vereinfacht.